svenska
中文 (繁體)
English
1193600000 - VGM25-MS68 11-20 BG
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Screwed cable gland (electrical)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/01/1193600000.prj},{NB=1193600000},{MANUID=1193600000},{ABC354=7.500},{AAF040=0.070},{AAD931=74198090},{AAO676=1193600000},{AAO663=4032248976560},{PREVIEW=../../../../_pool_/d5/05/11935900009999_sw.png},{MANUTYPEDESC=VGM25-MS68 11-20 BG},{DESCSHORT=Cable gland (metal) Accessories, M 25, 7.5 mm, Brass, nickel-plated},{DESCLONG=Metal cable gland for sealing housings when inserting cables. With strain relief.},{GTIN=4032248976560},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP68},{AAH500=No},{AAK241=V0},{ABC358=No},{BAB664=brass nickel-plated},{URL=URL},{KEYWORD=Cable gland},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=RockStar<sup>®</sup>},{AAO057=VGM25-MS68 11-20 BG},{AAW338=Cable gland (metal)}
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
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAH500
glass-fiber reinforced
ⁿ/ₐ
AAK241
fire resistance (according to UL94)
ⁿ/ₐ
ABC354
thread length connection thread
[mm]
ABC358
separable screw connection
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1193600000
1193600000
VGM25-MS68 11-20 BG
Cable gland (metal) Acces...
Metal cable gland for sea...
4032248976560
Weidmueller Group
IP68
No
V0
7.500
No
brass nickel-plated
0.070
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성