您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1149 - WN VHM FK-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_1149.prj},{NB=1149 4.000},{J21=1149 4.000},{A11=4.000},{C12=1},{B3=27},{B4=17},{B5=55},{B6=22},{B71=54.700},{C3=4.000},{D1=2},{D7=0.011},{E1=80},{B7=0.300},{C4=33},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9011490040000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.008},{D4=21.800},{E3=0.900},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=VHM FK-SPIRALBOHRER},{J22=VHM FK-SPIRALBOHRER 4,000 WN R K10/20ZYL},{J3=GG},{H3=K10/K20},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00400105h$06},{J61=ZYL01F4000h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011490040000.dxf},{ID10003=9011490040000.stp},{ID10004=9011490040000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1149 2.500
1149 2.500
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 2,500...
GG
K10/K20
WN
BVB
2.500
ZYL
1
19
11
43
14
2.500
h6
2
0.005
DIN4000-81
260
R
HF-K
OHNE
0.300
29
R
30
0
1
ZYL00250105h$06
ZYL01F2500h$06
1149 3.200
1149 3.200
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 3,200...
GG
K10/K20
WN
BVB
3.200
ZYL
1
23
14
49
18
48.700
3.200
h6
2
0.007
DIN4000-81
80
R
HF-K
OHNE
0.300
31
R
30
0
1
ZYL00320105h$06
ZYL01F3200h$06
1149 3.570
1149 3.570
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 3,570...
GG
K10/K20
WN
BVB
3.570
ZYL
1
25
15
52
20
51.700
3.570
h6
2
0.006
DIN4000-81
80
R
HF-K
OHNE
0.300
32
R
30
0
1
ZYL01400125h$06
ZYL01R1406h$06
1149 4.000
1149 4.000
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 4,000...
GG
K10/K20
WN
BVB
4.000
ZYL
1
27
17
55
22
54.700
4.000
h6
2
0.011
DIN4000-81
80
R
HF-K
OHNE
0.300
33
R
30
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
1149 4.760
1149 4.760
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 4,760...
GG
K10/K20
WN
BVB
4.760
ZYL
1
31
20
62
26
61.500
4.760
h6
2
0.013
DIN4000-81
80
R
HF-K
OHNE
0.500
36
R
30
0
1
ZYL01870125h$06
ZYL01R1875h$06
1149 5.000
1149 5.000
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 5,000...
GG
K10/K20
WN
BVB
5.000
ZYL
1
31
20
62
26
61.500
5.000
h6
2
0.014
DIN4000-81
80
R
HF-K
OHNE
0.500
36
R
30
0
1
ZYL00500105h$06
ZYL01F5000h$06
1149 6.000
1149 6.000
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 6,000...
GG
K10/K20
WN
BVB
6.000
ZYL
1
33
20
66
28
65.500
6.000
h6
2
0.026
DIN4000-81
80
R
HF-K
OHNE
0.500
38
R
30
0
1
ZYL00600105h$06
ZYL01F6000h$06
1149 8.000
1149 8.000
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 8,000...
GG
K10/K20
WN
BVB
8.000
ZYL
1
42
27
79
37
78.400
8.000
h6
2
0.044
DIN4000-81
80
R
HF-K
OHNE
0.600
42
R
30
0
1
ZYL00800105h$06
ZYL01F8000h$06
1149 10.000
1149 10.000
VHM FK-SPIRALBOHRER
VHM FK-SPIRALBOHRER 10,00...
GG
K10/K20
WN
BVB
10.000
ZYL
1
48
30
89
43
88.400
10.000
h6
2
0.077
DIN4000-81
80
R
HF-K
OHNE
0.600
46
R
30
0
1
ZYL01000105h$06
ZYL01G1000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3682 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
745 - DIN 6539 RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
1025 - DIN 6539 RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
Modèle 212408 - "Pozidriv" cross recessed countersunk head tapping screw - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
1131 - WN DRILL W. INT. COOLANT
Gühring
11.02.2021
Fräsaufnahme für Einschraubfr. BT40-M16-152-L125
KEMMLER
02.11.2020
GE - Planetengetriebe
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
5525 - WN NANOFIRE RATIO DRILL
Gühring
11.02.2021
Grepos-5X / Grepos-5X-S - 5-axis force clamping device
Gressel
20.03.2023
Spanndorn MANDO T211
HAINBUCH
23.11.2023
Banjo coupling, restrictor-free version with W - Metric fine thread, cylind...
VOSS
11.04.2023
SGWMB-OUA.1 Smart Communication Card
ABB Low Voltage & Systems
27.10.2023
Morse taper adaptation
HAINBUCH
21.11.2023
BMZUS, BMZSUM, G-BMZUS, G-BMZSUM - Hydralulic Manifold Blocks -Blind Latera...
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表