피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1111130000 - HDC 64D TSBU 1M50G
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Shell for rectangular connectors
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/02/1111130000.prj},{NB=1111130000},{MANUID=1111130000},{AAF040=0.412},{BAB577=94},{BAA020=120},{BAF016=66},{AAD931=85389099},{AAO676=1111130000},{AAO663=4032248967711},{PREVIEW=../../../../_pool_/0b/a0/11111300009999.png},{MANUTYPEDESC=HDC 64D TSBU 1M50G},{DESCSHORT=Housing (industry plug-in connectors) Cable entry from side, Plug housing, Side-locking clamp on lower side, Size: 8, IP65 (in plugged condition)},{DESCLONG=The special die-cast alloy and multi-layered surface sealing provide complete protection for the enclosure.},{GTIN=4032248967711},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB224=lateral},{AAB373=Transverse strap},{AAB396=powder-coated},{AAB408=Plug-in housing},{AAB737=No},{AAC108=IP65},{AAC218=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
AAB408
Design of housing
ⁿ/ₐ
AAB737
screwed cable gland present
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC218
EMC design present
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAM489
shackle position
ⁿ/ₐ
AAS460
Size of connection thread
ⁿ/ₐ
AAS462
Mounting method of the cable gland
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
BAG410
UV-resistant
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1111130000
1111130000
HDC 64D TSBU 1M50G
Housing (industry plug-in...
The special die-cast allo...
4032248967711
Weidmueller Group
lateral
Transverse strap
powder-coated
Plug-in housing
No
IP65
No
-40 °C ... 125 °C
-40 °C ... 125 °C
Subsection
M50
metric
gray
gray
CE
aluminum
No
0.412
94
120
66
85389099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성