1100-OF
Bel Fuse
Signal Transformer
1100-OF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/1100_of/1100_of.prj},{NB=1100-OF},{PN=1100-OF},{SHA256=FnLlwGL4//QoE52cjZn2p3Mx1KLEmQdjKvcKRWyndP4=},{INAME=00012__11002d0f2estep},{DESC=Auto Transformer, 1000VA, 230V to 115V, 115V to 230V},{POWER=1000},{INPUT=230V or 115V},{OUTPUT=115V or 230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=14 lbs (6.35 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{HEIGHT=4.37 in. (111 mm)},{WIDTH=4.5 in. (114.3 mm)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
OUTPUT
Output
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
1100-OF
1100-OF
Auto Transformer, 1000VA,...
1000
230V or 115V
115V or 230V
Chassis Mount
50/60Hz
14 lbs (6.35 kg)
5.25 in. (133.4 mm)
4.37 in. (111 mm)
4.5 in. (114.3 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성