10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/sp10b_2_ghisa.prj},{NB=RD10057},{CODE=RD10057},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{L=9},{H2=25.5},{Z=57},{DE=296.0},{DP=288.18},{DD=100},{D=29},{H=56},{L5=0},{L3=8},{L4=7},{DM100=90},{DM200=135},{L1=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RD10038
RD10038
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
38
199.2
192.24
100
29
50
RD10045
RD10045
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
45
235.0
227.58
100
29
50
RD10057
RD10057
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
57
296.0
288.18
100
29
56
RD10076
RD10076
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
76
392.1
384.16
100
29
63
RD10095
RD10095
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
95
488.5
480.14
110
29
63
RD10114
RD10114
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
114
584.1
576.13
125
29
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Triplex sprockets 10B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
MAE-KR-KRL-10B-1-ST - Plate wheels KRL, ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“
MÄDLER
26.04.2024
22252 - Sprockets single 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
B-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
10B-1 - 10B-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
RS10B size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
22201 - Connecting links duplex DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Simplex cast iron sprockets 10B-1 - Cast iron sprocketes for roller chains ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex cast iron sprockets 16B-1 - Cast iron sprocketes for roller chains ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
22253 - Sprockets duplex 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22252 - Sprockets single 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성