피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Fensterbau Rahmenanker Zylinderkopf - Vollgewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, WIROX
SPAX
Fensterbau
Zylinderkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/fensterbau/fensterbau_zylinderkopf/16159.prj},{NB=1031010750805(350)},{IDNR=1031010750805},{DURCHMESSER=7.5},{KOPFDURCHMESSER=8},{LAENGE=80},{GEWINDELAENGE=75},{BEZ=Fensterbau Rahmenanker, Vollgewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, WIROX},{GR=7.5x80},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{IFT=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/IFT_SCHWARZ_TRANSPARENT.JPG},{DESCRIPTION_SHORT=},{INTERNATIONALPI=4003530181771},{MERKMAL_1=T-STAR plus: Sauberer Sitz des BITs und bessere Führung, z.B. bei Verarbeitung über Kopf.},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewinde Laenge
[mm]
1031010751505
1031010751505
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x150
4003530181825
T30
7.5
T-STAR plus
8
150
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
145
1031010750605
1031010750605
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x60
4003530181764
T30
7.5
T-STAR plus
8
60
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
55
1031010751805
1031010751805
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x180
4003530181832
T30
7.5
T-STAR plus
8
180
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
175
1031010750805
1031010750805
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x80
4003530181771
T30
7.5
T-STAR plus
8
80
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
75
1031010752105
1031010752105
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x210
4003530181849
T30
7.5
T-STAR plus
8
210
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
205
1031010751005
1031010751005
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x100
4003530181788
T30
7.5
T-STAR plus
8
100
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
95
1031010751205
1031010751205
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x120
4003530181801
T30
7.5
T-STAR plus
8
120
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
115
1031010751305
1031010751305
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x130
4003530181818
T30
7.5
T-STAR plus
8
130
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성