10 AS 2FS A - 带紧凑型指示器的速度控制阀/直通型/洁净系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_fs_a_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FS-06A()},{GUI=10-AS2052FS-06A},{MODEL=10-AS2052FS-06A},{TYPE=(10) Clean Series},{OPTION=},{POS=},{D=6},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=13.4},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.4},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{L9=5.0},{L10=3.90},{LA1MAX=59.2},{LA1MIN=39.6},{LA2MAX=16.5},{LA2MIN=15.0},{LA3=24.1},{DA1=26.7},{DA2=22},{DA3=2.5},{T=0.5~3.5},{MASS1=3.2},{MASS2=2.70},{NUMBER=6},{PPATH=10_as_fs_a/assembly/10_as_fs_a_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
LA1MAX
[mm]
LA1MIN
[mm]
LA2MAX
[mm]
LA2MIN
[mm]
LA3
[mm]
DA1
ø
[mm]
DA2
ø
[mm]
DA3
ø
[mm]
T
适用平板厚度
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS1002FS-23A
10-AS1002FS-23A
10-AS1002FS-23A
(10) 洁净系列
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
4.4
10-AS1002FS-04A
10-AS1002FS-04A
10-AS1002FS-04A
(10) 洁净系列
4
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
4.7
10-AS1002FS-06A
10-AS1002FS-06A
10-AS1002FS-06A
(10) 洁净系列
6
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.1
12.8
30.6
29.5
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
5.8
10-AS2002FS-04A
10-AS2002FS-04A
10-AS2002FS-04A
(10) 洁净系列
4
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.6
2.75
53.3
35.2
14.4
12.9
22.1
24.2
20
2.0
0.5~3.5
6.9
10-AS2002FS-06A
10-AS2002FS-06A
10-AS2002FS-06A
(10) 洁净系列
6
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.1
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.6
2.75
53.3
35.2
14.4
12.9
22.1
24.2
20
2.0
0.5~3.5
7.8
10-AS2052FS-06A
10-AS2052FS-06A
10-AS2052FS-06A
(10) 洁净系列
6
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
54.2
7.6
13.4
42.6
41.4
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
5.0
3.90
59.2
39.6
16.5
15.0
24.1
26.7
22
2.5
0.5~3.5
3.2
10-AS2052FS-08A
10-AS2052FS-08A
10-AS2052FS-08A
(10) 洁净系列
8
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
13.4
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
5.0
3.90
59.2
39.6
16.5
15.0
24.1
26.7
22
2.5
0.5~3.5
15.6
10-AS3002FS-06A
10-AS3002FS-06A
10-AS3002FS-06A
(10) 洁净系列
6
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
60.0
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
20.6
10-AS3002FS-08A
10-AS3002FS-08A
10-AS3002FS-08A
(10) 洁净系列
8
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
65.0
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
22.8
10-AS3002FS-10A
10-AS3002FS-10A
10-AS3002FS-10A
(10) 洁净系列
10
18.5
16.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
70.4
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
27.4
10-AS3002FS-12A
10-AS3002FS-12A
10-AS3002FS-12A
(10) 洁净系列
12
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
76.0
10.9
13.4
51.0
49.5
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
31.0
10-AS4002FS-10A
10-AS4002FS-10A
10-AS4002FS-10A
(10) 洁净系列
10
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
76.9
11.3
13.4
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
10.6
4.00
74.1
48.5
20.4
18.9
34.1
39.2
32
5.0
0.5~3.5
39.4
10-AS4002FS-12A
10-AS4002FS-12A
10-AS4002FS-12A
(10) 洁净系列
12
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
81.3
11.3
13.4
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
10.6
4.00
74.1
48.5
20.4
18.9
34.1
39.2
32
5.0
0.5~3.5
44.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS_3_1F_A - 带快换接头的速度控制阀: 弯头型/万向型
SMC Corporation
31.05.2024
AS1002F-4002F - 直通型
SMC Corporation
26.06.2024
10-AS-FS - 带指示器的速度控制阀/直通型/洁净系列
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2_1FS - 带指示器的速度控制阀/弯头型(密封剂密封)
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A (英寸) - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_1F_3 - 带快换接头的速度控制阀 直通型/面板安装型
SMC Corporation
31.05.2024
10_AS_2FS_A_INCH - 带紧凑型指示器的速度控制阀/直通型 (英寸)/洁净系列
SMC Corporation
31.05.2024
AS1002F-AS4002F (英寸) - 直通型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F_UNI(英寸) - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1FSG_G - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2_1_U (Inch) - 带快换接头速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F_UNI - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS12_1FS(英寸) - 带指示器的速度控制阀/弯头型(密封剂密封)
SMC Corporation
26.06.2024
AS-P - 带快换接头的速度控制阀/插入式
SMC Corporation
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表