10-AS-2FG-A (Inch) - 带快换管接头的速度控制阀 (英寸)/不锈钢系列/直通型/洁净系列
SMC Corporation
洁净系列/低发尘
流量控制元件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/flow_control_equipment/10_as_2fg_a_inch.prj},{NB=10-AS2052FG-07A},{MODEL=10-AS2052FG-07A},{TYPE=(10) Clean Series},{D=1/4},{OD=6.350},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=12.1},{A=7.100},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
ⁿ/ₐ
OD
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS1002FG-01A
10-AS1002FG-01A
(10) 洁净系列
1/8
3.175
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
3.7
10-AS1002FG-03A
10-AS1002FG-03A
(10) 洁净系列
5/32
3.969
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.0
10-AS1002FG-07A
10-AS1002FG-07A
(10) 洁净系列
1/4
6.350
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.2
12.9
25.2
24.1
11.0
15.4
8.8
12.8
13.5
5.2
10-AS2002FG-03A
10-AS2002FG-03A
(10) 洁净系列
5/32
3.969
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
6.1
10-AS2002FG-07A
10-AS2002FG-07A
(10) 洁净系列
1/4
6.350
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.2
6.5
13.6
31.6
30.2
12.6
17.0
10.5
12.8
13.5
7.1
10-AS2052FG-07A
10-AS2052FG-07A
(10) 洁净系列
1/4
6.350
13.2
12.0
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.2
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
13.5
12.1
10-AS2052FG-09A
10-AS2052FG-09A
(10) 洁净系列
5/16
7.938
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
14.6
13.8
10-AS3002FG-07A
10-AS3002FG-07A
(10) 洁净系列
1/4
6.350
13.2
12.0
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
13.5
17.9
10-AS3002FG-09A
10-AS3002FG-09A
(10) 洁净系列
5/16
7.938
15.2
13.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
14.6
20.0
10-AS3002FG-11A
10-AS3002FG-11A
(10) 洁净系列
3/8
9.525
18.5
16.0
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
67.6
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
16.4
25.0
10-AS4002FG-11A
10-AS4002FG-11A
(10) 洁净系列
3/8
9.525
18.5
16.0
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
16.4
36.7
10-AS4002FG-13A
10-AS4002FG-13A
(10) 洁净系列
1/2
12.700
21.7
20.0
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
18.7
40.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZS-33-R - DIN轨道安装件
SMC Corporation
29.05.2024
PFM ADAPTER - 低发尘规格 面板安装件
SMC Corporation
29.05.2024
10-ZS-33-R - 低发尘规格 DIN轨道安装件
SMC Corporation
29.05.2024
PFM BRACKET - 低发尘规格 托架
SMC Corporation
29.05.2024
ZS-31 - 电缆插头
SMC Corporation
29.05.2024
10-AS_2_1FG-G_A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/弯头型/推锁式/G螺纹/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
PSE300A - 3画面数字显示设定装置
SMC Corporation
12.03.2024
PFM BRACKET - 安装件
SMC Corporation
29.05.2024
AS_2FSG_A_INCH - 带紧凑型指示器的速度控制阀/不锈钢系列/直通型 (英寸)
SMC Corporation
04.03.2024
ISG - 通用压力开关
SMC Corporation
02.02.2022
ISA-21 - 集中型导线
SMC Corporation
02.02.2022
PFM ADAPTER - 面板安装连接器
SMC Corporation
29.05.2024
ZSP1 - 吸着确认开关
SMC Corporation
29.05.2024
AS_3_1FG-G_A - 带快换接头的速度控制阀/万向型/推锁式/G螺纹
SMC Corporation
04.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表