10-AS 2 1FG-G A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/弯头型/推锁式/G螺纹/洁净系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10_as_2_1fg_a_g.prj},{NB=10-AS2201FG-G02-10A},{GUI=10-AS22*1FG-G02-10A},{CONTROL=0},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=10.0},{T=1/4},{TR=13.157},{H=17},{D1=15.9},{D3=13.0},{L1=26.9},{L2=36.2},{L3=22.6},{L4MAX=36.6},{L4MIN=35.0},{AMAX=30.1},{AMIN=28.5},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=22},{PORT=10},{Y1=6.100},{Y2=1.500},{Y3=10.400},{Y4=2.600},{Y5=8.700},{Y6=2.000},{X1=9.450},{X2=16.450},{X3=16.700},{X4=17.000},{X5=11.400},{X6=15.700},{X7=0.000},{NO=10.000},{X9=14.600},{X10=10.900},{X11=10.000},{R1=9.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
金属零件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
Unlock
[mm]
L4MIN
Lock
[mm]
AMAX
Unlock
[mm]
AMIN
Lock
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS2201FG-G01-23A
10-AS22*1FG-G01-23A
10-AS2201FG-G01-23A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3.2
1/8
13
7.2
12.0
19.1
26.2
18.8
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
10
10-AS2201FG-G01-04A
10-AS22*1FG-G01-04A
10-AS2201FG-G01-04A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
4.0
1/8
13
8.2
12.0
19.1
26.2
18.8
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
10
10-AS2201FG-G01-06A
10-AS22*1FG-G01-06A
10-AS2201FG-G01-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
1/8
13
10.4
12.0
19.1
26.2
18.8
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
10
10-AS2201FG-G01-08A
10-AS22*1FG-G01-08A
10-AS2201FG-G01-08A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
8.0
1/8
13
13.2
12.0
22.4
29.5
18.8
30.3
28.9
24.8
23.4
14.2
11
10-AS2201FG-G01-10A
10-AS22*1FG-G01-10A
10-AS2201FG-G01-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
1/8
13
15.9
12.0
25.3
32.4
18.8
30.3
28.9
24.8
23.4
15.6
12
10-AS2201FG-G02-23A
10-AS22*1FG-G02-23A
10-AS2201FG-G02-23A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3.2
1/4
17
7.2
13.0
20.9
30.2
22.6
36.6
35.0
30.1
28.5
13.3
20
10-AS2201FG-G02-04A
10-AS22*1FG-G02-04A
10-AS2201FG-G02-04A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
4.0
1/4
17
8.2
13.0
20.9
30.2
22.6
36.6
35.0
30.1
28.5
13.3
20
10-AS2201FG-G02-06A
10-AS22*1FG-G02-06A
10-AS2201FG-G02-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
1/4
17
10.4
13.0
23.4
32.7
22.6
36.6
35.0
30.1
28.5
13.3
20
10-AS2201FG-G02-08A
10-AS22*1FG-G02-08A
10-AS2201FG-G02-08A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
8.0
1/4
17
13.2
13.0
23.9
33.2
22.6
36.6
35.0
30.1
28.5
14.2
21
10-AS2201FG-G02-10A
10-AS22*1FG-G02-10A
10-AS2201FG-G02-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
1/4
17
15.9
13.0
26.9
36.2
22.6
36.6
35.0
30.1
28.5
15.6
22
10-AS3201FG-G02-06A
10-AS32*1FG-G02-06A
10-AS3201FG-G02-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
1/4
21
10.4
16.6
21.8
33.0
36.4
50.0
48.4
43.5
41.9
13.3
50
10-AS3201FG-G02-08A
10-AS32*1FG-G02-08A
10-AS3201FG-G02-08A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
8.0
1/4
21
13.2
16.6
22.7
33.9
36.4
50.0
48.4
43.5
41.9
14.2
50
10-AS3201FG-G02-10A
10-AS32*1FG-G02-10A
10-AS3201FG-G02-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
1/4
21
15.9
16.6
26.7
37.9
35.7
50.0
48.4
43.5
41.9
15.6
52
10-AS3201FG-G02-12A
10-AS32*1FG-G02-12A
10-AS3201FG-G02-12A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
12.0
1/4
21
18.5
16.6
29.7
40.9
34.5
50.0
48.4
43.5
41.9
17.0
53
10-AS3201FG-G03-06A
10-AS32*1FG-G03-06A
10-AS3201FG-G03-06A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
6.0
3/8
21
10.4
16.6
21.8
33.0
28.7
42.3
40.7
34.8
33.2
13.3
37
10-AS3201FG-G03-08A
10-AS32*1FG-G03-08A
10-AS3201FG-G03-08A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
8.0
3/8
21
13.2
16.6
22.7
33.9
28.7
42.3
40.7
34.8
33.2
14.2
38
10-AS3201FG-G03-10A
10-AS32*1FG-G03-10A
10-AS3201FG-G03-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
3/8
21
15.9
16.6
26.7
37.9
28.0
42.3
40.7
34.8
33.2
15.6
39
10-AS3201FG-G03-12A
10-AS32*1FG-G03-12A
10-AS3201FG-G03-12A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
12.0
3/8
21
18.5
16.6
29.7
40.9
26.8
42.3
40.7
34.8
33.2
17.0
41
10-AS4201FG-G04-10A
10-AS42*1FG-G04-10A
10-AS4201FG-G04-10A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
10.0
1/2
27
15.9
18.8
27.4
41.8
36.2
50.8
49.2
41.8
40.2
15.6
69
10-AS4201FG-G04-12A
10-AS42*1FG-G04-12A
10-AS4201FG-G04-12A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
12.0
1/2
27
18.5
18.8
30.8
45.2
35.1
50.8
49.2
41.8
40.2
17.0
71
10-AS4201FG-G04-16A
10-AS42*1FG-G04-16A
10-AS4201FG-G04-16A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
16.0
1/2
27
23.8
18.8
34.8
49.2
32.7
50.8
49.2
41.8
40.2
20.6
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CQS/CDQS - 薄形气缸: 标准型/单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
JCQ - 薄型气缸/单杆双作用
SMC Corporation
01.03.2024
10-AS_3_1FG-G_A - 带快换接头的速度控制阀/万向型/推锁式/G螺纹/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
10-AS_3_1FG_A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/万向型/推锁式/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
10-AS_3_1FG_A (Inch) - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/万向型/推锁式/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
AS_2_1FG-G_A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/弯头型/推锁式/G螺纹
SMC Corporation
04.03.2024
AS_2_1FP - 带快换接头 万向型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1FSG_A - 带小型指示器的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
04.03.2024
AS_3_1FSG_A_INCH - 带紧凑型指示器的速度控制阀/不锈钢系列
SMC Corporation
04.03.2024
ASD-A - 双向速度控制阀 推压锁式
SMC Corporation
30.11.2023
AS_2_0M - 标准型 金属阀体 弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
ASD-A - 双向速度控制阀 推压锁式/G螺纹
SMC Corporation
30.11.2023
10_AS_2_1FSG_A_INCH - 带小型指示器的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
04.03.2024
ASD_30FM - 双向速度控制阀 万向型
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表