10-AS 1FSM/FSC INCH - Speed Controller with Indicator(Inch)/Elbow Type/Universal Type/Clean Series
SMC
bp3_flow_control_equipment
as-fm_fc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fm_fc/10_as_1fsm_fsc_inch_asmtab.prj},{NB=10-AS2201FSM-01-03},{GUI=10-AS22*1FS*-*01-03*},{TYPE=(10) Clean Series},{CONTROL=0},{RANGE=FSM},{DIRECTION=},{THREAD=},{SEAL=},{HEXAGON=},{TYPE1=AS22},{D=5/32},{T=1/8},{MODEL1=03},{D1=8.2},{L1=19.1},{L2=26.2},{L3=19.1},{L4=43.9},{M=13.3},{W1=20.0},{W2=21.5},{X=6.5},{Y=15.0},{CNSMASSEXACT=13},{PPATH=10_as_1fsm_fsc_inch/assembly/10_as_1fsm_fsc_inch_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
ⁿ/ₐ
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
10-AS1201FSM-M5E-01
10-AS12*1FS*-M5*-01
(10) Clean Series
1/8
M5x0.8
8.0
7.2
0.0
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
0.0
35.00
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
10-AS1201FSM-U10/32E-01
10-AS12*1FS*-U10/32*-01
(10) Clean Series
1/8
10/32UNF
8.0
7.2
0.0
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
0.0
35.00
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
10-AS1201FSM-M5E-03
10-AS12*1FS*-M5*-03
(10) Clean Series
5/32
M5x0.8
8.0
8.2
0.0
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
0.0
35.00
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
10-AS1201FSM-U10/32E-03
10-AS12*1FS*-U10/32*-03
(10) Clean Series
5/32
10/32UNF
8.0
8.2
0.0
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
0.0
35.00
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
10-AS1201FSM-M5E-07
10-AS12*1FS*-M5*-07
(10) Clean Series
1/4
M5x0.8
8.0
11.2
0.0
9.4
18.6
23.1
16.5
39.0
0.0
35.00
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
10-AS1201FSM-U10/32E-07
10-AS12*1FS*-U10/32*-07
(10) Clean Series
1/4
10/32UNF
8.0
11.2
0.0
9.4
18.6
23.1
16.5
39.0
0.0
35.00
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
10-AS1301FSM1-M5E-01
10-AS13*1FS*-M5*-01
(10) Clean Series
1/8
M5x0.8
8.0
7.2
9.4
9.0
11.6
19.8
17.5
33.8
39.0
35.00
13.3
13.6
0.0
0.0
9.6
7
10-AS1301FSM1-U10/32E-01
10-AS13*1FS*-U10/32*-01
(10) Clean Series
1/8
10/32UNF
8.0
7.2
9.4
9.0
11.6
19.8
17.5
33.8
39.0
35.00
13.3
13.6
0.0
0.0
9.6
7
10-AS1301FSM1-M5E-03
10-AS13*1FS*-M5*-03
(10) Clean Series
5/32
M5x0.8
8.0
8.2
9.4
9.0
11.5
19.8
17.5
33.8
39.0
35.00
13.3
13.6
0.0
0.0
9.6
7
10-AS1301FSM1-U10/32E-03
10-AS13*1FS*-U10/32*-03
(10) Clean Series
5/32
10/32UNF
8.0
8.2
9.4
9.0
11.5
19.8
17.5
33.8
39.0
35.00
13.3
13.6
0.0
0.0
9.6
7
10-AS1301FSM1-M5E-07
10-AS13*1FS*-M5*-07
(10) Clean Series
1/4
M5x0.8
8.0
11.2
9.4
9.0
11.5
20.9
20.4
36.6
39.0
35.00
13.3
13.6
0.0
0.0
9.6
8
10-AS1301FSM1-U10/32E-07
10-AS13*1FS*-U10/32*-07
(10) Clean Series
1/4
10/32UNF
8.0
11.2
9.4
9.0
11.5
20.9
20.4
36.6
39.0
35.00
13.3
13.6
0.0
0.0
9.6
8
10-AS2201FSM-01-01
10-AS22*1FS*-*01-01*
(10) Clean Series
1/8
1/8
13.0
7.2
0.0
12.0
19.1
26.2
19.1
43.9
0.0
40.80
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
10-AS2201FSM-01-03
10-AS22*1FS*-*01-03*
(10) Clean Series
5/32
1/8
13.0
8.2
0.0
12.0
19.1
26.2
19.1
43.9
0.0
40.80
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
10-AS2201FSM-01-07
10-AS22*1FS*-*01-07*
(10) Clean Series
1/4
1/8
13.0
11.2
0.0
12.0
20.8
27.9
19.1
43.9
0.0
40.80
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
10-AS2201FSM-01-09
10-AS22*1FS*-*01-09*
(10) Clean Series
5/16
1/8
13.0
13.2
0.0
12.0
22.4
29.5
19.1
43.9
0.0
40.80
14.2
20.0
21.5
6.5
15.0
14
10-AS2201FSM-02-01
10-AS22*1FS*-*02-01*
(10) Clean Series
1/8
1/4
17.0
7.2
0.0
13.0
20.9
30.3
22.6
49.7
0.0
44.20
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
24
10-AS2201FSM-02-03
10-AS22*1FS*-*02-03*
(10) Clean Series
5/32
1/4
17.0
8.2
0.0
13.0
20.9
30.3
22.6
49.7
0.0
44.20
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
24
10-AS2201FSM-02-07
10-AS22*1FS*-*02-07*
(10) Clean Series
1/4
1/4
17.0
11.2
0.0
13.0
23.4
32.8
22.6
49.7
0.0
44.20
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
24
10-AS2201FSM-02-09
10-AS22*1FS*-*02-09*
(10) Clean Series
5/16
1/4
17.0
13.2
0.0
13.0
23.9
33.3
22.6
49.7
0.0
44.20
14.2
21.5
24.0
7.8
16.2
25
10-AS2201FSM-02-11
10-AS22*1FS*-*02-11*
(10) Clean Series
3/8
1/4
17.0
15.5
0.0
13.0
26.4
35.8
22.6
49.7
0.0
44.20
15.6
21.5
24.0
7.8
16.2
26
10-AS2301FSM1-01-01
10-AS23*1FS*-*01-01*
(10) Clean Series
1/8
1/8
13.0
7.2
9.6
12.0
13.3
24.0
17.5
36.0
43.9
40.80
13.3
20.0
0.0
0.0
15.0
14
10-AS2301FSM1-01-03
10-AS23*1FS*-*01-03*
(10) Clean Series
5/32
1/8
13.0
8.2
9.6
12.0
13.9
25.1
17.5
36.0
43.9
40.80
13.3
20.0
0.0
0.0
15.0
14
10-AS2301FSM1-01-07
10-AS23*1FS*-*01-07*
(10) Clean Series
1/4
1/8
13.0
11.2
10.2
12.0
16.4
29.1
20.2
38.8
43.9
40.80
13.3
20.0
0.0
0.0
15.0
15
10-AS2301FSM1-01-09
10-AS23*1FS*-*01-09*
(10) Clean Series
5/16
1/8
13.0
13.2
10.2
12.0
16.4
30.1
21.5
40.0
43.9
40.80
14.2
20.0
0.0
0.0
15.0
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성