카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
1.2767S - Precision ground flat steel with machining allowance
Intercom
Steels
Precision ground flats according to DIN 59350
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/acciai/piatti_di_precisione_din59350/piatti_di_precisione_1_2767s.prj},{NB=1.2767S_Finemente_rettificato_con_sovrametallo_(32.3_4.2_500)},{LARGHEZZA=32.3},{SPESSORE=4.2},{SX=4.2,5.2,6.2,8.2,10.4,12.4,16.4,20.4,25.4},{LUNGHEZZA=500},{MATERIALE=1.2767 (X 45 NiCrMo 4)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
LARGHEZZA
Width
[mm]
LUNGHEZZA
Length
[mm]
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
1.2767S Precision ground ...
10.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
12.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
16.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
20.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
25.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
32.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
40.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
50.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
63.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
80.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
100.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
1.2767S Precision ground ...
125.3
500
1.2767 (X 45 NiCrMo 4)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성