08B-3 (12,7 x 7,75 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_triple/co08b_3.prj},{NB=CT09043},{CODE=CT09043},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7.0},{H3=34.9},{Z=43},{DE=179.7},{DP=173.99},{D=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CT09008
CT09008
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
8
37.2
33.18
10
CT09009
CT09009
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
9
41.0
37.13
10
CT09010
CT09010
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
10
45.2
41.10
10
CT09011
CT09011
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
11
48.7
45.07
12
CT09012
CT09012
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
12
53.0
49.07
12
CT09013
CT09013
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
13
57.4
53.06
12
CT09014
CT09014
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
14
61.8
57.07
12
CT09015
CT09015
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
15
65.5
61.09
12
CT09016
CT09016
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
16
69.5
65.10
16
CT09017
CT09017
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
17
73.6
69.11
16
CT09018
CT09018
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
18
77.8
73.14
16
CT09019
CT09019
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
19
81.7
77.16
16
CT09020
CT09020
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
20
85.8
81.19
16
CT09021
CT09021
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
21
89.7
85.22
16
CT09022
CT09022
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
22
93.8
89.24
16
CT09023
CT09023
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
23
98.2
93.27
16
CT09024
CT09024
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
24
101.8
97.29
16
CT09025
CT09025
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
25
105.8
101.33
16
CT09026
CT09026
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
26
110.0
105.36
16
CT09027
CT09027
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
27
114.0
109.40
16
CT09028
CT09028
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
28
118.0
113.42
16
CT09029
CT09029
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
29
122.0
117.46
16
CT09030
CT09030
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
30
126.1
121.50
16
CT09031
CT09031
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
31
130.2
125.54
20
CT09032
CT09032
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.0
34.9
32
134.3
129.56
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성