07000397000 - Position indicator digital, 3-digit
SToxxparts
07 Drive technology
07000397000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000397000/07000397000.prj},{NB=07000397064},{PREVIEW=07000397000.png},{ARTNR=07000397064},{VAR=Display gerade unten (FR) / Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung (R)},{ZW=02.0},{ANZ=02.0},{GS=2},{DZ=1250},{MAT=Stahl brüniert/PA},{FAR=orange RAL2004},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/02.3d.33.07000397000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2127994}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
ZW
Counter
ⁿ/ₐ
ANZ
Display after 1 spindle revolution
ⁿ/ₐ
GS
Thread pitch
[mm]
DZ
max. rotational speed
[1/min.]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
07000397001
07000397001
Display schräg oben (AN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397002
07000397002
Display schräg oben (AN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397003
07000397003
Display schräg oben (AN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397004
07000397004
Display schräg oben (AN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397005
07000397005
Display schräg unten (AR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397006
07000397006
Display schräg unten (AR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397007
07000397007
Display schräg unten (AR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397008
07000397008
Display schräg unten (AR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397009
07000397009
Display gerade oben (FN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397010
07000397010
Display gerade oben (FN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397011
07000397011
Display gerade oben (FN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397012
07000397012
Display gerade oben (FN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397013
07000397013
Display gerade unten (FR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397014
07000397014
Display gerade unten (FR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397015
07000397015
Display gerade unten (FR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397016
07000397016
Display gerade unten (FR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397017
07000397017
Display schräg oben (AN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397018
07000397018
Display schräg oben (AN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397019
07000397019
Display schräg oben (AN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397020
07000397020
Display schräg oben (AN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397021
07000397021
Display schräg unten (AR)...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397022
07000397022
Display schräg unten (AR)...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397023
07000397023
Display schräg unten (AR)...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397024
07000397024
Display schräg unten (AR)...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397025
07000397025
Display gerade oben (FN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성