07000288000 - MCS Connecting screw
SToxxparts
07 Drive technology
07000288000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000288000/07000288000.prj},{NB=07000288001},{PREVIEW=07000288000.png},{ARTNR=07000288001},{D1=10.5},{D2=M5},{L1=23},{L2=20},{L3=17},{SW=4},{MAT=C22E verzinkt},{GEW=10},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/f0.71.5d.07000288000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=40902}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000288001
07000288001
10.5
M5
23
20
17
4
C22E verzinkt
10
07000288002
07000288002
14
M8
34.5
30
23
5
C22E verzinkt
10
07000288003
07000288003
19.4
M12
36
30
23
8
C22E verzinkt
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1-243-xxx - Connection Screw
HepcoMotion
20.12.2023
CBASG - Screws with Through Hole - Extra Low Head Screws with Through Hole
Misumi
30.06.2021
Screw Connector B, Nut 10
FATH
19.03.2024
Screws for accessories - Solenoid valves and valves - Series E
Camozzi
16.05.2024
13003, 13004, 13006 - Connecting Screws
80/20
09.11.2023
CBAST - Screws with Through Hole - Low Head Screws with Through Hole
Misumi
30.06.2021
IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
D-M-E
27.05.2024
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
Duo Connecting Screw
FATH
19.03.2024
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
DIN 933 (ISO 4017) - FN 97 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with t...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7985 - Steel 4.8, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성