07000171000 - Telescopic rail with full extension and "push to open" operation
SToxxparts
07 Drive technology
07000171000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000171000/07000171000.prj},{NB=07000171003},{PREVIEW=07000171000.png},{ARTNR=07000171003},{L1=450},{L2=450},{L3=900},{A1=292},{A2=275},{A3=-},{A4=-},{B1=189},{B2=205},{B3=214.5},{B4=333},{B5=342.5},{F1=430},{F2=340},{MAT=Stahl/Kunststoff},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/78.1b.7f.07000171000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2124139}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke +3/-3
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000171001
07000171001
350
350
700
195
211
-
-
125
141
150.5
269
278.5
380
290
Stahl/Kunststoff
07000171002
07000171002
400
400
800
195
211
-
-
189
205
214.5
301
310.5
430
340
Stahl/Kunststoff
07000171003
07000171003
450
450
900
292
275
-
-
189
205
214.5
333
342.5
430
340
Stahl/Kunststoff
07000171004
07000171004
500
500
1000
291
307
-
-
189
205
214.5
365
374.5
380
290
Stahl/Kunststoff
07000171005
07000171005
550
550
1100
355
371
-
-
189
205
214.5
397
406.5
330
240
Stahl/Kunststoff
07000171006
07000171006
600
600
1200
387
403
451
467
253
269
278.5
493
502.5
300
200
Stahl/Kunststoff
07000171007
07000171007
650
650
1300
419
435
483
499
253
269
278.5
525
534.5
300
200
Stahl/Kunststoff
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성