您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05591 - 旋转夹紧,塑料或不锈钢制把手
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
旋转锁销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/drehriegel/k1061.prj},{NB=05591-51610},{D=5},{D1=14},{D2=25},{D3=20},{D4=21},{H=19.0},{H1=6.5},{L=15.5},{D5=14},{D6=26},{D7=4.4},{D8=2.4},{SPANNKRAFT=60},{SCHERKRAFT=1.8},{AUSZUGSKRAFT=1.2},{GEW=0.0405},{EAN=4059495943688},{NDM=2.000},{SW=1.500},{TYP=1.000},{Z1ON=1.200},{Z1OFF=1.500},{XA=1.000},{XB=11.700},{XC=0.600},{XD=21.000},{XE=4.600},{XF=70.000},{XG=3.000},{XH=2.500},{XI=4.200},{XJ=8.000},{XK=1.000},{XL=0.000},{XM=3.800},{XN=5.000},{XO=2.000},{XP=1.000},{XQ=11.000},{XR=1.200},{XS=7.000},{XT=0.400},{XU=0.500},{XV=18.100},{XW=30.000},{XX=2.000},{XY=84.000},{XZ=1.500},{XA1=2.600},{XB1=16.500},{XC1=6.000},{XD1=5.500},{XE1=10.600},{XF1=2.500},{XG1=3.000},{BEST=05591-5161},{AUSF=Griff Edelstahl},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
Teilkreisdurchmesser
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05591-516
05591-516
PA 塑料手柄。
5
14
25
20
21
19.0
6.5
15.5
M2 / 3 深
14
26
4.4
2.4
6
6-10
60
1.8
1.2
130 °C
0.0332
Yes
83089060
4059495943657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-817
05591-817
PA 塑料手柄。
8
18
34
32
28
26.0
10.0
17.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
6
6-14
90
3.2
2.6
130 °C
0.0835
Yes
83089060
4059495943664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-823
05591-823
PA 塑料手柄。
8
18
34
32
28
26.0
10.0
23.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
12
12-20
90
3.2
2.6
130 °C
0.0865
Yes
83089060
4059495943671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-5161
05591-5161
不锈钢把手
5
14
25
20
21
19.0
6.5
15.5
M2 / 3 深
14
26
4.4
2.4
6
6-10
60
1.8
1.2
200 °C
0.0405
Yes
83089060
4059495943688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-8171
05591-8171
不锈钢把手
8
18
34
32
28
25.5
10.0
17.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
6
6-14
90
3.2
2.6
200 °C
0.1041
Yes
83089060
4059495943695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-8231
05591-8231
不锈钢把手
8
18
34
32
28
25.5
10.0
23.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
12
12-20
90
3.2
2.6
200 °C
0.1062
Yes
83089060
4059495943701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-15161
05591-15161
不锈钢把手
5
14
25
20
21
19.0
6.5
15.5
M2 / 3 深
14
26
4.4
2.4
6
6-10
60
1.8
1.2
200 °C
0.0400
Yes
83089060
4059495943718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-18171
05591-18171
不锈钢把手
8
18
34
32
28
25.5
10.0
17.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
6
6-14
90
3.2
2.6
200 °C
0.1300
Yes
83089060
4059495943725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05591-18231
05591-18231
不锈钢把手
8
18
34
32
28
25.5
10.0
23.0
M3 / 4 深
18
35
6.5
3.4
12
12-20
90
3.2
2.6
200 °C
0.1350
Yes
83089060
4059495943732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05592 - 旋转夹紧装置的夹紧板
norelem
30.05.2024
05591-05 - 不锈钢制旋转锁销 塑料或不锈钢旋钮
norelem
30.05.2024
05592-50 - 四分之一旋转锁定
norelem
30.05.2024
K1061 - 旋转夹紧,塑料或不锈钢制把手
KIPP
27.05.2024
05591 - 旋转夹紧,塑料或不锈钢制把手
norelem
30.05.2024
GN 115.8 - Hook-Type Latches, Operation with T-Handle, Type ST, with latch ...
Ganter
12.04.2024
06210 - 可探测金属的塑料星形手柄 带突出钢衬套
norelem
30.05.2024
06134 - 星型旋钮,适用内六角螺栓
norelem
30.05.2024
06210-10 - Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker
norelem
30.05.2024
06158 - 十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢
norelem
30.05.2024
06208 - 星型旋钮,类似 DIN 6336 标准
norelem
30.05.2024
06251 - 锥形旋钮
norelem
30.05.2024
06174 - 塑料十字手柄 带突出钢衬套
norelem
30.05.2024
06649 - T 型把手
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表