05001137000 - Indexing plunger with pull ring, without indexing plunger
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001137000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001137000/05001137000.prj},{NB=05001137002},{PREVIEW=05001137000.png},{ARTNR=05001137002},{D1=4},{B1=22},{B2=16.5},{B3=6},{B4=3.3},{D2=14},{H1=7},{H2=4},{H3=10},{K1=14},{K2=4},{K3=8},{K4=4.5},{L1=4},{FA=3},{FE=12},{MAT=1.4305/1.4310/Zink- Druckguss},{GEW=11},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/55.97.9f.05001137000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=39783}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
-0.2
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K1
±0.05
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
FA
Spring force beginning
[N]
FE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001137001
05001137001
10
39
35
14.5
6.5
30
14.5
6
21.75
27
6
15
13.5
10
4
25
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
83
05001137002
05001137002
4
22
16.5
6
3.3
14
7
4
10
14
4
8
4.5
4
3
12
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
11
05001137003
05001137003
5
28
22
8
4.3
18
9.5
4.5
13.5
18
5
10
7
5
5
24
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
22
05001137004
05001137004
6
32
27.5
10
5.4
24
10.5
5
15.5
21
5.5
12
10
6
5
21
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
36
05001137005
05001137005
8
34
33
12
5.4
30
12.5
6
18.5
23
5.5
12
15.5
8
6
22
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 417 - ELESA-Indexing plunger
Elesa
13.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성