05001136000 - Indexing plunger with drawbar eye, without indexing lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001136000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001136000/05001136000.prj},{NB=05001136002},{PREVIEW=05001136000.png},{ARTNR=05001136002},{D1=4},{B1=22},{B2=16.5},{B3=6},{B4=3.3},{D2=6},{H1=7},{H2=4},{H3=10},{K1=14},{K2=4},{K3=8},{K4=4.5},{L1=4},{L2=13},{FA=3},{FE=12},{MAT=1.4305/1.4310/Zink- Druckguss},{GEW=11},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/23.e7.03.05001136000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=39623}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
-0.2
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K1
±0.05
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
FA
Spring force beginning
[N]
FE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001136001
05001136001
10
39
35
14.5
6.5
11.8
14.5
6
21.75
27
6
15
13.5
10
26
4
25
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
81
05001136002
05001136002
4
22
16.5
6
3.3
6
7
4
10
14
4
8
4.5
4
13
3
12
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
11
05001136003
05001136003
5
28
22
8
4.3
7.2
9.5
4.5
13.5
18
5
10
7
5
15.5
5
24
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
21
05001136004
05001136004
6
32
27.5
10
5.4
9.5
10.5
5
15.5
21
5.5
12
10
6
21
5
21
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
36
05001136005
05001136005
8
34
33
12
5.4
11.8
12.5
6
18.5
23
5.5
12
15.5
8
26
6
22
1.4305/1.4310/Zink- Druck...
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성