피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001121000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon and internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001121000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001121000/05001121000.prj},{NB=05001121047},{PREVIEW=05001121000.png},{ARTNR=05001121047},{D1=80},{D2=M8},{L1=40},{H1=18},{H2=5},{S=3},{SW1=14},{T=8},{GA=NBR aufvulkanisiert, weiß (B4) / NBR vulcanized, white (B4)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=157},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8d.5c.f0.05001121000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=36147}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
T
[mm]
GA
Rubber pad 80±5
[Shore A]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001121001
05001121001
100
M10
45
20
6
3
14
10
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
320
05001121002
05001121002
100
M12
49
20
6
3
17
12
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
200
05001121003
05001121003
100
M16
54
20
6
3
22
16
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
530
05001121004
05001121004
100
M20
62
20
6
3
27
20
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
453
05001121005
05001121005
100
M8
42
20
6
3
14
8
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
480
05001121006
05001121006
120
M20
65
22
6
4
27
20
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
680
05001121007
05001121007
50
M10
40
14.5
3.5
3
14
10
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
100
05001121008
05001121008
50
M12
43
14.5
3.5
3
17
12
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
120
05001121009
05001121009
50
M16
49
14.5
3.5
3
22
16
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
160
05001121010
05001121010
50
M8
37
14.5
3.5
3
14
8
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
98
05001121011
05001121011
60
M10
41
16
4
3
14
10
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
120
05001121012
05001121012
60
M12
45
16
4
3
17
12
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
148
05001121013
05001121013
60
M16
50
16
4
3
22
16
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
180
05001121014
05001121014
60
M8
38
16
4
3
14
8
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
140
05001121015
05001121015
80
M10
43
18
5
3
14
10
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
220
05001121016
05001121016
80
M12
47
18
5
3
17
12
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
250
05001121017
05001121017
80
M16
52
18
5
3
22
16
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
280
05001121018
05001121018
80
M20
60
18
5
3
27
20
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
310
05001121019
05001121019
80
M8
40
18
5
3
14
8
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
334
05001121020
05001121020
100
M10
45
20
6
3
14
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
391
05001121021
05001121021
100
M10
45
20
6
3
14
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
158
05001121022
05001121022
100
M12
49
20
6
3
17
12
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
406
05001121023
05001121023
100
M12
49
20
6
3
17
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
173
05001121024
05001121024
100
M16
54
20
6
3
22
16
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
441
05001121025
05001121025
100
M16
54
20
6
3
22
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
208
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RTN - Load cell
HBK
10.10.2017
Modèle 35-273 - Pied taraudé avec semelle en caoutchouc - Acier zingué - Se...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성