05001104000 - Steel detent lever
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001104000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001104000/05001104000.prj},{NB=05001104004},{PREVIEW=05001104000.png},{ARTNR=05001104004},{VAR=mit Zahnkranz (30 Rastkerbe) B},{D1=54},{D2=12},{D3=32},{D4=5.2},{D5=44.5},{H1=37},{H2=13},{H3=16.5},{K=30},{L=122},{W=22° +0.5°},{B=4 P9/JS9},{T1=13.1},{T2=1.1 +0.1},{MAT=Stahl brüniert},{GEW=440},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/7f.87.49.05001104000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=32748}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
Max. journal length
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
W
[°]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001104001
05001104001
ohne Rastkerbe (A)
54
10
32
5.2
44.5
37
13
16.5
30
122
22° +0.5°
3 P9
10.1
1.1 +0.1
Stahl brüniert
460
05001104002
05001104002
mit Zahnkranz (30 Rastker...
54
10
32
5.2
44.5
37
13
16.5
30
122
22° +0.5°
3 P9
10.1
1.1 +0.1
Stahl brüniert
461
05001104003
05001104003
ohne Rastkerbe (A)
54
12
32
5.2
44.5
37
13
16.5
30
122
22° +0.5°
4 P9/JS9
13.1
1.1 +0.1
Stahl brüniert
466
05001104004
05001104004
mit Zahnkranz (30 Rastker...
54
12
32
5.2
44.5
37
13
16.5
30
122
22° +0.5°
4 P9/JS9
13.1
1.1 +0.1
Stahl brüniert
440
05001104005
05001104005
ohne Rastkerbe (A)
60
14
32
5.2
50
39
15
18.5
36
125
19° +0.5°
5 P9/JS9
15.3
1.3 +0.1
Stahl brüniert
619
05001104006
05001104006
mit Zahnkranz (30 Rastker...
60
14
32
5.2
50
39
15
18.5
36
125
19° +0.5°
5 P9/JS9
15.3
1.3 +0.1
Stahl brüniert
520
05001104007
05001104007
ohne Rastkerbe (A)
60
16
32
5.2
50
39
15
18.5
36
125
19° +0.5°
5 P9/JS9
17.3
1.3 +0.1
Stahl brüniert
597
05001104008
05001104008
mit Zahnkranz (30 Rastker...
60
16
32
5.2
50
39
15
18.5
36
125
19° +0.5°
5 P9/JS9
17.3
1.3 +0.1
Stahl brüniert
580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성