05001087000 - Steel locking element
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001087000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001087000/05001087000.prj},{NB=05001087010},{PREVIEW=05001087000.png},{ARTNR=05001087010},{VAR=Drehknopf / mattverchromt / mit Skala 0 - 50 / 60 Teilstriche (AS)},{D1=52},{D2=16},{D3=42},{D4=-},{D5=31.5},{D6=41.8},{L1=37.5},{L2=6},{L3=31.5},{L4=-},{W=4},{B=5},{T1=17.3},{T2=1.3},{MAT=Stahl brüniert},{GEW=455},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/f3.c2.de.05001087000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=30139}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
Pitch circle diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
W
Ausrastsweg
[mm]
B
P9 / JS9
[mm]
T1
[mm]
T2
+0.1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001087001
05001087001
mit einem Verstellhebel (...
44
10
33
23
23
33
37
6
31
75
4
3
11.4
1.4
Stahl brüniert
494
05001087002
05001087002
mit einem Verstellhebel (...
44
12
33
23
23
33
37
6
31
75
4
4
13.1
1.1
Stahl brüniert
485
05001087003
05001087003
mit einem Verstellhebel (...
52
12
42
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
4
4
13.1
1.1
Stahl brüniert
697
05001087004
05001087004
mit einem Verstellhebel (...
52
14
42
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
4
5
15.3
1.3
Stahl brüniert
686
05001087005
05001087005
mit einem Verstellhebel (...
52
16
42
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
4
5
17.3
1.3
Stahl brüniert
674
05001087006
05001087006
Drehknopf / mattverchromt...
44
10
33
-
23
33
37
6
31
-
4
3
11.4
1.4
Stahl brüniert
310
05001087007
05001087007
Drehknopf / mattverchromt...
44
12
33
-
23
33
37
6
31
-
4
4
13.1
1.1
Stahl brüniert
300
05001087008
05001087008
Drehknopf / mattverchromt...
52
12
42
-
31.5
41.8
37.5
6
31.5
-
4
4
13.1
1.1
Stahl brüniert
478
05001087009
05001087009
Drehknopf / mattverchromt...
52
14
42
-
31.5
41.8
37.5
6
31.5
-
4
5
15.3
1.3
Stahl brüniert
467
05001087010
05001087010
Drehknopf / mattverchromt...
52
16
42
-
31.5
41.8
37.5
6
31.5
-
4
5
17.3
1.3
Stahl brüniert
455
05001087011
05001087011
mit zwei Verstellhebeln (...
44
10
33
23
23
33
37
6
31
75
4
3
11.4
1.4
Stahl brüniert
560
05001087012
05001087012
mit zwei Verstellhebeln (...
44
12
33
23
23
33
37
6
31
75
4
4
13.1
1.1
Stahl brüniert
278
05001087013
05001087013
mit zwei Verstellhebeln (...
52
12
42
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
4
4
13.1
1.1
Stahl brüniert
785
05001087014
05001087014
mit zwei Verstellhebeln (...
52
14
42
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
4
5
15.3
1.3
Stahl brüniert
770
05001087015
05001087015
mit zwei Verstellhebeln (...
52
16
42
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
4
5
17.3
1.3
Stahl brüniert
760
05001087016
05001087016
Drehknopf / brüniert / oh...
44
10
33
-
23
33
37
6
31
-
4
3
11.4
1.4
Stahl brüniert
309
05001087017
05001087017
Drehknopf / brüniert / oh...
44
12
33
-
23
33
37
6
31
-
4
4
13.1
1.1
Stahl brüniert
310
05001087018
05001087018
Drehknopf / brüniert / oh...
52
12
42
-
31.5
41.8
37.5
6
31.5
-
4
4
13.1
1.1
Stahl brüniert
478
05001087019
05001087019
Drehknopf / brüniert / oh...
52
14
42
-
31.5
41.8
37.5
6
31.5
-
4
5
15.3
1.3
Stahl brüniert
467
05001087020
05001087020
Drehknopf / brüniert / oh...
52
16
42
-
31.5
41.8
37.5
6
31.5
-
4
5
17.3
1.3
Stahl brüniert
455
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表