05001085000 - Stainless steel latch bolt with long plastic knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001085000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001085000/05001085000.prj},{NB=05001085020},{PREVIEW=05001085000.png},{ARTNR=05001085020},{VAR=mit Rastsperre / ohne Kontermutter (C)},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=28},{K=36},{L2=70},{L3=26},{L4=8},{SW=17},{FA=8.5},{FE=26},{MAT=1.4305/PA},{GEW=68},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/5c.b1.df.05001085000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=29829}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
L1
min.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FA
Spring force beginning
[N]
FE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001085001
05001085001
mit Rastsperre und Konter...
10
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
9.5
38
1.4305/PA
80
05001085002
05001085002
mit Rastsperre und Konter...
12
15
M20x1.5
28
36
79
33
10
22
11.5
40
1.4305/PA
150
05001085003
05001085003
mit Rastsperre und Konter...
4
4
M8x1
16
21
42
16
5
10
4.5
12
1.4305/PA
20
05001085004
05001085004
mit Rastsperre und Konter...
4
6
M8x1
16
21
42
16
5
10
4
12.5
1.4305/PA
16
05001085005
05001085005
mit Rastsperre und Konter...
5
5
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
15
1.4305/PA
26
05001085006
05001085006
mit Rastsperre und Konter...
5
8
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
18
1.4305/PA
25
05001085007
05001085007
mit Rastsperre und Konter...
6
6
M12x1.5
23
30
58
22
6
14
6.5
19
1.4305/PA
45
05001085008
05001085008
mit Rastsperre und Konter...
6
9
M12x1.5
23
30
58
22
6
14
6
25
1.4305/PA
40
05001085009
05001085009
mit Rastsperre und Konter...
8
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
8.5
28
1.4305/PA
90
05001085010
05001085010
mit Rastsperre und Konter...
8
8
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
8.5
26
1.4305/PA
80
05001085011
05001085011
mit Rastsperre / ohne Kon...
10
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
9.5
38
1.4305/PA
80
05001085012
05001085012
mit Rastsperre / ohne Kon...
12
15
M20x1.5
28
36
79
33
10
22
11.5
40
1.4305/PA
127
05001085013
05001085013
mit Rastsperre / ohne Kon...
4
4
M8x1
16
21
42
16
5
10
4.5
12
1.4305/PA
12
05001085014
05001085014
mit Rastsperre / ohne Kon...
4
6
M8x1
16
21
42
16
5
10
4
12.5
1.4305/PA
12
05001085015
05001085015
mit Rastsperre / ohne Kon...
5
5
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
15
1.4305/PA
20
05001085016
05001085016
mit Rastsperre / ohne Kon...
5
8
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
18
1.4305/PA
20
05001085017
05001085017
mit Rastsperre / ohne Kon...
6
6
M12x1.5
23
30
58
22
6
14
6.5
19
1.4305/PA
40
05001085018
05001085018
mit Rastsperre / ohne Kon...
6
9
M12x1.5
23
30
58
22
6
14
6
25
1.4305/PA
34
05001085019
05001085019
mit Rastsperre / ohne Kon...
8
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
8.5
28
1.4305/PA
70
05001085020
05001085020
mit Rastsperre / ohne Kon...
8
8
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
8.5
26
1.4305/PA
68
05001085021
05001085021
ohne Rastsperre und Konte...
10
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
9.5
38
1.4305/PA
68
05001085022
05001085022
ohne Rastsperre und Konte...
12
15
M20x1.5
28
36
79
33
10
22
11.5
40
1.4305/PA
121
05001085023
05001085023
ohne Rastsperre und Konte...
4
4
M8x1
16
21
42
16
5
10
4.5
12
1.4305/PA
11
05001085024
05001085024
ohne Rastsperre und Konte...
4
6
M8x1
16
21
42
16
5
10
4
12.5
1.4305/PA
11
05001085025
05001085025
ohne Rastsperre und Konte...
5
5
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
15
1.4305/PA
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성