05001075000 - Holding magnet, plastic
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001075000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001075000/05001075000.prj},{NB=05001075007},{PREVIEW=05001075000.png},{ARTNR=05001075007},{D1=25},{D2=22},{H=8.5},{FN=14},{FAR=grau RAL7040 (GR)},{MAT=Kunststoffgehäuse/ NdFeB Magnet},{GEW=8},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/25.0b.04.05001075000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=27466}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001075001
05001075001
18
14
8
10
weiß RAL9003 (WS)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
5
05001075002
05001075002
25
22
8.5
14
weiß RAL9003 (WS)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
8
05001075003
05001075003
30
28.5
8.5
27
weiß RAL9003 (WS)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
9
05001075004
05001075004
36
32.5
8.5
35
weiß RAL9003 (WS)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
11
05001075005
05001075005
40
36
8
35
weiß RAL9003 (WS)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
12
05001075006
05001075006
18
14
8
10
grau RAL7040 (GR)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
5
05001075007
05001075007
25
22
8.5
14
grau RAL7040 (GR)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
8
05001075008
05001075008
30
28.5
8.5
27
grau RAL7040 (GR)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
9
05001075009
05001075009
36
32.5
8.5
35
grau RAL7040 (GR)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
11
05001075010
05001075010
40
36
8
35
grau RAL7040 (GR)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
12
05001075011
05001075011
18
14
8
10
rot RAL3031 (RT)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
5
05001075012
05001075012
25
22
8.5
14
rot RAL3031 (RT)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
8
05001075013
05001075013
30
28.5
8.5
27
rot RAL3031 (RT)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
9
05001075014
05001075014
36
32.5
8.5
35
rot RAL3031 (RT)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
11
05001075015
05001075015
40
36
8
35
rot RAL3031 (RT)
Kunststoffgehäuse/ NdFeB ...
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cover Cap for Duck Feet (Set)
FATH
14.03.2024
EVSG - Stop ends, EVSG, metric
WISKA
29.05.2024
1047272 - A-INSP-PG9-65N-P-BK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성