05001063000 - Zinc die-cast locking bolt with internal thread, with 4 locking positions
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001063000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001063000/05001063000.prj},{NB=05001063002},{ARTNR=05001063002},{FAR=rot RAL3000 strukturmatt (RS)},{D=17},{R=55},{B=10},{L1=5.5},{L2=16.5},{L3=21.5},{L4=11},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/Stahl},{GEW=70},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/2b.f9.66.05001063000.pdf},{PREVIEW=05001063000.png},{DEFAULTSORTATTR=161}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
L4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001063001
05001063001
rot RAL3000 strukturmatt ...
17
40
10
5.5
16.5
21.5
11
Zink- Druckguss kunststof...
57
05001063002
05001063002
rot RAL3000 strukturmatt ...
17
55
10
5.5
16.5
21.5
11
Zink- Druckguss kunststof...
70
05001063003
05001063003
schwarz RAL9005 strukturm...
17
40
10
5.5
16.5
21.5
11
Zink- Druckguss kunststof...
57
05001063004
05001063004
schwarz RAL9005 strukturm...
17
55
10
5.5
16.5
21.5
11
Zink- Druckguss kunststof...
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성