05001062000 - Zinc die-cast locking bolt with screw-on flange, with 4 detent positions
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001062000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001062000/05001062000.prj},{NB=05001062002},{PREVIEW=05001062000.png},{ARTNR=05001062002},{FAR=schwarz RAL9005 strukturmatt (SW)},{D=17},{R=55},{B=10},{L1=5.5},{L2=16.5},{L3=21.5},{L4=11},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet},{GEW=80},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/63.3c.b9.05001062000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=24127}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
L4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001062001
05001062001
schwarz RAL9005 strukturm...
17
40
10
5.5
16.5
21.5
11
Zink- Druckguss kunststof...
76
05001062002
05001062002
schwarz RAL9005 strukturm...
17
55
10
5.5
16.5
21.5
11
Zink- Druckguss kunststof...
80
05001062003
05001062003
rot RAL3000 strukturmatt ...
17
40
10
5.5
16.5
21.5
11
Zink- Druckguss kunststof...
70
05001062004
05001062004
rot RAL3000 strukturmatt ...
17
55
10
5.5
16.5
21.5
11
Zink- Druckguss kunststof...
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성