05001057000 - Raw magnet
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001057000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001057000/05001057000.prj},{NB=05001057006},{PREVIEW=05001057000.png},{ARTNR=05001057006},{D1=38 ±0.1},{D2=12},{H=4},{D3=-},{FN=110},{MAT=NdFeB (ND)},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ab.a0.4b.05001057000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=22956}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
±0.1
[mm]
H
±0.1
[mm]
D3
+0.5
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05001057001
05001057001
12 ±0.1
3.5
3
6.6
18
NdFeB (ND)
05001057002
05001057002
15 ±0.1
4.5
3.5
9.3
29
NdFeB (ND)
05001057003
05001057003
18 ±0.1
4.5
4
9.3
41
NdFeB (ND)
05001057004
05001057004
24 ±0.1
5.5
4
11.5
66
NdFeB (ND)
05001057005
05001057005
32 ±0.15
10.5
2
-
42
NdFeB (ND)
05001057006
05001057006
38 ±0.1
12
4
-
110
NdFeB (ND)
05001057007
05001057007
48 ±0.2
15
5
-
165
NdFeB (ND)
05001057008
05001057008
56 ±0.2
15
6
-
230
NdFeB (ND)
05001057009
05001057009
15 ±0.1
8
3.5
6.6
23
SmCo (SC)
05001057010
05001057010
18 ±0.1
8
4
9.3
31
SmCo (SC)
05001057011
05001057011
24 ±0.1
11
4
9.3
51
SmCo (SC)
05001057012
05001057012
32 ±0.15
10
4
11.5
67
SmCo (SC)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성