피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001048000 - Holding magnet with internal thread and rubber coating
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001048000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001048000/05001048000.prj},{NB=05001048005},{PREVIEW=05001048000.png},{ARTNR=05001048005},{D1=88},{D2=M6},{H=8.5},{T1=6},{T2=1.8},{FN=550},{FAR=schwarz},{MAT=Stahl verzinkt/NdFeB- Magnet/Gummiummantelung (TPE)},{GEW=186},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/96.e2.e6.05001048000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=21140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001048001
05001048001
22
M4
6
4.5
0.8
38
schwarz
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
12
05001048002
05001048002
31
M5
6
4.5
0.8
89
schwarz
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
20
05001048003
05001048003
43
M4
6
4
0.8
100
schwarz
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
32
05001048004
05001048004
66
M6
8.5
6
1.8
250
schwarz
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
112
05001048005
05001048005
88
M6
8.5
6
1.8
550
schwarz
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
186
05001048006
05001048006
22
M4
6
4.5
0.8
38
weiß
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
9
05001048007
05001048007
31
M5
6
4.5
0.8
89
weiß
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
21
05001048008
05001048008
43
M4
6
4
0.8
100
weiß
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
29
05001048009
05001048009
66
M6
8.5
6
1.8
250
weiß
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
100
05001048010
05001048010
88
M6
8.5
6
1.8
550
weiß
Stahl verzinkt/NdFeB- Mag...
186
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN51.4 - Retaining magnets, disc-shaped, with bore, with rubber jacket
Berger Tools
04.04.2023
05000810000 - Holding magnet with internal thread
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성