05001045000 - Damping disc, for slotted adjusting rings
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001045000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001045000/05001045000.prj},{NB=05001045006},{PREVIEW=05001045000.png},{ARTNR=05001045006},{D1=42},{D2=20},{D3=39},{D4=21.5},{B=3},{S=3},{MAT=PUR},{GEW=4},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/1b.03.c9.05001045000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=20286}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
±0.2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001045001
05001045001
30
12
28
13
2
2.1
PUR
2
05001045002
05001045002
32
14
30
15
2
2.1
PUR
2
05001045003
05001045003
36
15
34
16
2
2.1
PUR
2
05001045004
05001045004
36
16
34
17
2
2.1
PUR
2
05001045005
05001045005
42
18
39
19.5
3
3
PUR
4
05001045006
05001045006
42
20
39
21.5
3
3
PUR
4
05001045007
05001045007
48
22
45
23.5
3
3
PUR
5
05001045008
05001045008
48
25
45
26.5
3
3
PUR
5
05001045009
05001045009
55
28
52
29.5
3
3
PUR
7
05001045010
05001045010
55
30
52
31.5
3
3
PUR
5
05001045011
05001045011
60
32
57
33.5
3
4
PUR
7
05001045012
05001045012
60
35
57
36.5
3
4
PUR
6
05001045013
05001045013
65
40
62
41.5
3
4
PUR
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성