05001042000 - Slotted aluminum adjusting ring
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001042000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001042000/05001042000.prj},{NB=05001042008},{PREVIEW=05001042000.png},{ARTNR=05001042008},{D1=42},{D2=18},{B=15},{D3=M5},{S=3},{X=0.6},{MAT=Aluminium/Edelstahlzylinderschraube},{GEW=46},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/93.5d.01.05001042000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=19433}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
X
max. screw head protrusion~
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001042001
05001042001
20
6
9
M3
2.1
1.2
Aluminium/Edelstahlzylind...
8
05001042002
05001042002
22
8
9
M3
2.1
1
Aluminium/Edelstahlzylind...
9
05001042003
05001042003
26
10
11
M4
2.1
1.6
Aluminium/Edelstahlzylind...
15
05001042004
05001042004
30
12
11
M4
2.1
0.7
Aluminium/Edelstahlzylind...
18
05001042005
05001042005
32
14
11
M4
2.1
0.7
Aluminium/Edelstahlzylind...
20
05001042006
05001042006
36
15
13
M5
2.1
1.4
Aluminium/Edelstahlzylind...
32
05001042007
05001042007
36
16
13
M5
2.1
1.4
Aluminium/Edelstahlzylind...
30
05001042008
05001042008
42
18
15
M5
3
0.6
Aluminium/Edelstahlzylind...
46
05001042009
05001042009
42
20
15
M5
3
0.6
Aluminium/Edelstahlzylind...
43
05001042010
05001042010
48
22
15
M5
3
0
Aluminium/Edelstahlzylind...
58
05001042011
05001042011
48
25
15
M5
3
0
Aluminium/Edelstahlzylind...
53
05001042012
05001042012
55
28
15
M6
3
0.5
Aluminium/Edelstahlzylind...
72
05001042013
05001042013
55
30
15
M6
3
0.5
Aluminium/Edelstahlzylind...
68
05001042014
05001042014
60
32
15
M6
4
0.4
Aluminium/Edelstahlzylind...
82
05001042015
05001042015
60
35
15
M6
4
0.4
Aluminium/Edelstahlzylind...
76
05001042016
05001042016
65
40
15
M6
4
0.5
Aluminium/Edelstahlzylind...
83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성