05001038000 - Steel joint pressure piece
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001038000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001038000/05001038000.prj},{NB=05001038002},{PREVIEW=05001038000.png},{ARTNR=05001038002},{D1=20},{D2=M10},{L1=22},{L2=8},{T=11},{SW=15},{SB=7.5},{MAT=Stahl verzinkt/Festsigkeitsklasse 5.8},{GEW=32},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c4.4f.fd.05001038000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18228}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
T
min.
[mm]
SW
[mm]
SB
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001038001
05001038001
16
M8
19
7
9
12
5
Stahl verzinkt/Festsigkei...
18
05001038002
05001038002
20
M10
22
8
11
15
7.5
Stahl verzinkt/Festsigkei...
32
05001038003
05001038003
24
M12
25
10
12
17
10
Stahl verzinkt/Festsigkei...
50
05001038004
05001038004
30
M16
34
13
16
24
15
Stahl verzinkt/Festsigkei...
116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 4213. - Quick Release Pin with Ring Handle single acting - according to ...
Halder
19.04.2024
PRP - Hand Retractable Spring Plungers, With Pull Ring, Lock-Out Type Inch
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성