05001030000 - Stainless steel holding piece
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001030000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001030000/05001030000.prj},{NB=05001030003},{PREVIEW=05001030000.png},{ARTNR=05001030003},{VAR=Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel (A)},{D1=M20x1.5},{D2=46},{D3=M8},{D4=5.5},{D5=20.2},{K=32},{L1=33},{L2=37},{L3=13},{S=15},{T=3},{MAT=Edelstahl 1.4305/Messingzapfen},{GEW=80},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8e.70.2d.05001030000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16949}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
K
±0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001030001
05001030001
Befestigungsbohrung paral...
M12x1.5
32
M5
4.5
12.2
21
22
26.5
9
12
3
Edelstahl 1.4305/Messingz...
43
05001030002
05001030002
Befestigungsbohrung paral...
M16x1.5
46
M8
5.5
16.2
32
33
37
13
15
3
Edelstahl 1.4305/Messingz...
121
05001030003
05001030003
Befestigungsbohrung paral...
M20x1.5
46
M8
5.5
20.2
32
33
37
13
15
3
Edelstahl 1.4305/Messingz...
80
05001030004
05001030004
Befestigungsbohrung senkr...
M12x1.5
32
M5
4.5
12.2
21
22
26.5
9
12
3
Edelstahl 1.4305/Messingz...
40
05001030005
05001030005
Befestigungsbohrung senkr...
M16x1.5
46
M8
5.5
16.2
32
33
37
13
15
3
Edelstahl 1.4305/Messingz...
56
05001030006
05001030006
Befestigungsbohrung senkr...
M20x1.5
46
M8
5.5
20.2
32
33
37
13
15
3
Edelstahl 1.4305/Messingz...
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성