05001025000 - Schnellspann- Klemmring, Aluminium
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001025000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001025000/05001025000.prj},{NB=05001025012},{PREVIEW=05001025000.png},{ARTNR=05001025012},{D1=38},{D2=10},{B=10},{S=1.5},{MAS=0.5},{MAB=267},{MAT=Aluminium},{GEW=25},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/01.d3.a5.05001025000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16158}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MAS
Tightening torque of the screw
[Nm]
MAB
Max. axial load capacity
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001025001
05001025001
100
40
19
4.5
4.5
867
Aluminium
309
05001025002
05001025002
100
42
19
4.5
4.5
867
Aluminium
303
05001025003
05001025003
100
45
19
4.5
4.5
867
Aluminium
292
05001025004
05001025004
100
48
19
4.5
4.5
867
Aluminium
281
05001025005
05001025005
100
50
19
4.5
4.5
867
Aluminium
273
05001025006
05001025006
120
54
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
436
05001025007
05001025007
120
55
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
431
05001025008
05001025008
120
60
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
408
05001025009
05001025009
120
65
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
383
05001025010
05001025010
120
70
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
355
05001025011
05001025011
120
75
19
4.5
4.5
1379
Aluminium
326
05001025012
05001025012
38
10
10
1.5
0.5
267
Aluminium
25
05001025013
05001025013
38
12
10
1.5
0.5
267
Aluminium
25
05001025014
05001025014
38
14
10
1.5
0.5
267
Aluminium
24
05001025015
05001025015
38
15
10
1.5
0.5
267
Aluminium
22
05001025016
05001025016
38
16
10
1.5
0.5
267
Aluminium
23
05001025017
05001025017
38
6
10
1.5
0.5
267
Aluminium
28
05001025018
05001025018
38
8
10
1.5
0.5
267
Aluminium
26
05001025019
05001025019
50
20
13
1.5
0.7
445
Aluminium
55
05001025020
05001025020
50
25
13
1.5
0.7
445
Aluminium
49
05001025021
05001025021
50
28
13
1.5
0.7
445
Aluminium
44
05001025022
05001025022
50
30
13
1.5
0.7
445
Aluminium
41
05001025023
05001025023
75
32
15
1.5
1.5
534
Aluminium
126
05001025024
05001025024
75
35
15
1.5
1.5
534
Aluminium
119
05001025025
05001025025
75
38
15
1.5
1.5
534
Aluminium
114
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TSC - Threaded Shaft Clamp - 12L14 Steel
WMBerg
06.06.2023
GR - clamp ring for cylindrical shafts
INKOMA-GROUP
31.08.2007
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성