05001015000 - Stainless steel base with external hexagon at the bottom and fixing lug, teardrop shape
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001015000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001015000/05001015000.prj},{NB=05001015099},{PREVIEW=05001015000.png},{ARTNR=05001015099},{VAR=ohne Sechskantmutter (S)},{FTF=ohne Gummiauflage (D0)},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{D3=13},{H1=3},{H2=-},{L2=85},{M=70},{R=15},{S=-},{H3=12},{SW1=17},{MAT=Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305},{GEW=189},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/14.56.18.05001015000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=14681}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
FTF
Foot plate shape
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001015001
05001015001
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M10
100
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
140
05001015002
05001015002
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M10
50
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
100
05001015003
05001015003
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M10
60
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
120
05001015004
05001015004
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M10
80
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
128
05001015005
05001015005
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M12
100
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
166
05001015006
05001015006
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M12
125
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
200
05001015007
05001015007
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M12
60
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
140
05001015008
05001015008
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M12
80
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
140
05001015009
05001015009
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M8
40
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
100
05001015010
05001015010
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M8
50
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
100
05001015011
05001015011
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M8
63
13
2.5
-
60
45
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
100
05001015012
05001015012
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M10
100
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
160
05001015013
05001015013
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M10
50
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
110
05001015014
05001015014
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M10
60
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
140
05001015015
05001015015
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M10
80
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
150
05001015016
05001015016
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M12
100
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
190
05001015017
05001015017
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M12
125
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
210
05001015018
05001015018
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M12
60
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
159
05001015019
05001015019
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M12
80
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
180
05001015020
05001015020
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M8
40
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
109
05001015021
05001015021
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M8
50
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
120
05001015022
05001015022
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M8
63
13
2.5
-
65
50
15
2
11
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
116
05001015023
05001015023
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M10
100
13
3
-
85
70
15
2
12
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
256
05001015024
05001015024
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M10
50
13
3
-
85
70
15
2
12
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
231
05001015025
05001015025
ohne Sechskantmutter (S)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M10
60
13
3
-
85
70
15
2
12
17
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
235
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 42 - Levelling feet with fixing lug
Elesa+Ganter
28.03.2024
VPFJKN, VPFJKNS - Adjustment Pads
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성