05001013000 - Holding magnet for profile systems
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001013000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001013000/05001013000.prj},{NB=05001013002},{PREVIEW=05001013000.png},{ARTNR=05001013002},{B1=6},{A=30},{B2=9.5},{H1=3},{H2=10.2},{L=41},{SW=1.5},{FN=18},{MAT=Polyamid (PA)/Stahl verzinkt/NdFeB Magnetwerkstoff},{GEW=6},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d2.24.f3.05001013000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=14264}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001013001
05001013001
10
45
13.7
6
13.2
41
2
30
Polyamid (PA)/Stahl verzi...
10
05001013002
05001013002
6
30
9.5
3
10.2
41
1.5
18
Polyamid (PA)/Stahl verzi...
6
05001013003
05001013003
8
30
11.6
2.3
9.3
41
2
30
Polyamid (PA)/Stahl verzi...
6
05001013004
05001013004
8
40
12.5
4.8
12.9
41
2
30
Polyamid (PA)/Stahl verzi...
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성