05000989000 - Stainless steel feet with rubber pad, vulcanized
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000989000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000989000/05000989000.prj},{NB=05000989006},{PREVIEW=05000989000.png},{ARTNR=05000989006},{D1=32},{D2=M8},{L=65},{H=18},{S=2},{SW=4},{SB=840},{MAT=Edelstahl 1.4301/Gummiauflage NBR},{GEW=46},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/1c.9d.87.05000989000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=8553}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
SB
static load capacity
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000989001
05000989001
19
M6
30
14
1.5
3
240
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
25
05000989002
05000989002
19
M6
45
14
1.5
3
240
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
14
05000989003
05000989003
25
M6
30
16
1.5
3
540
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
19
05000989004
05000989004
25
M6
45
16
1.5
3
540
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
22
05000989005
05000989005
32
M8
40
18
2
4
840
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
38
05000989006
05000989006
32
M8
65
18
2
4
840
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
46
05000989007
05000989007
38
M8
40
20
2
4
920
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
54
05000989008
05000989008
38
M8
65
20
2
4
920
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
60
05000989009
05000989009
50
M10
45
22
2.5
5
2500
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
100
05000989010
05000989010
50
M10
70
22
2.5
5
2500
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
113
05000989011
05000989011
64
M10
45
26
2.5
5
3700
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
178
05000989012
05000989012
64
M10
70
26
2.5
5
3700
Edelstahl 1.4301/Gummiauf...
190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성