05000972000 - Stainless steel oil sight glass, toughened glass
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000972000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000972000/05000972000.prj},{NB=05000972012},{PREVIEW=05000972000.png},{ARTNR=05000972012},{VAR=mit Reflektor (A)},{D1=32},{D2=M42x2},{D3=50},{L1=12},{L2=9},{SW=46},{MAT=Edelstahl 1.4305 / FPM Dichtung},{GEW=10},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/18.50.54.05000972000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=5839}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000972001
05000972001
mit Reflektor (A)
11
G3/8
22
8
7.5
20
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
19
05000972002
05000972002
mit Reflektor (A)
11
M16x1.5
22
8
7.5
20
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
19
05000972003
05000972003
mit Reflektor (A)
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
23
05000972004
05000972004
mit Reflektor (A)
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
20
05000972005
05000972005
mit Reflektor (A)
18
G3/4
32
9
8
30
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
41
05000972006
05000972006
mit Reflektor (A)
18
M26x1.5
32
9
8
30
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
42
05000972007
05000972007
mit Reflektor (A)
18
M27x1.5
32
9
8
30
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
6
05000972008
05000972008
mit Reflektor (A)
24
G1
40
11
8.5
36
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
50
05000972009
05000972009
mit Reflektor (A)
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
64
05000972010
05000972010
mit Reflektor (A)
32
G1 1/4
50
12
9
46
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
102
05000972011
05000972011
mit Reflektor (A)
32
M42x1.5
50
12
9
46
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
100
05000972012
05000972012
mit Reflektor (A)
32
M42x2
50
12
9
46
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
10
05000972013
05000972013
ohne Reflektor (B)
11
G3/8
22
8
7.5
20
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
19
05000972014
05000972014
ohne Reflektor (B)
11
M16x1.5
22
8
7.5
20
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
19
05000972015
05000972015
ohne Reflektor (B)
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
23
05000972016
05000972016
ohne Reflektor (B)
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
23
05000972017
05000972017
ohne Reflektor (B)
18
G3/4
32
9
8
30
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
41
05000972018
05000972018
ohne Reflektor (B)
18
M26x1.5
32
9
8
30
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
41
05000972019
05000972019
ohne Reflektor (B)
18
M27x1.5
32
9
8
30
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
6
05000972020
05000972020
ohne Reflektor (B)
24
G1
40
11
8.5
36
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
66
05000972021
05000972021
ohne Reflektor (B)
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
64
05000972022
05000972022
ohne Reflektor (B)
32
G1 1/4
50
12
9
46
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
102
05000972023
05000972023
ohne Reflektor (B)
32
M42x1.5
50
12
9
46
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
102
05000972024
05000972024
ohne Reflektor (B)
32
M42x2
50
12
9
46
Edelstahl 1.4305 / FPM Di...
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성