05000968000 - Hinge
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000968000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000968000/05000968000.prj},{NB=05000968001},{PREVIEW=05000968000.png},{ARTNR=05000968001},{L1=66},{L2=55},{B=18},{D1=8.4},{D2=15},{D3=8},{H=18},{L3=24},{L4=42},{L5=12},{L6=29},{L7=32},{L8=26},{M1=41},{M2=37},{M3=-},{T=9},{MAT=Stahl verzinkt / Messing vernickelt},{GEW=228},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/72.47.0a.05000968000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=5188}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
pin
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
L4
max.
[mm]
L5
[mm]
L6
max.
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000968001
05000968001
66
55
18
8.4
15
8
18
24
42
12
29
32
26
41
37
-
9
Stahl verzinkt / Messing ...
228
05000968002
05000968002
91
55
18
8.4
15
8
18
24
67
12
29
32
51
41
37
25
9
Stahl verzinkt / Messing ...
272
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 129.3 - Hinges
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 129.3 - Hinges
Ganter
12.04.2024
4-225 - Screw-on/Weld-on Hinge
Dirak
15.12.2023
GN 129.3 - Hinges
JW Winco
02.04.2024
HY-NL - hinge
WUXING
29.05.2023
Modèle 37-103 - Charnière asymétrique acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
EV191-12 - Unremovable Concealed Hinge Type 01
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
GN129.3 - Hinges
Berger Tools
22.05.2023
GN 237 - Hinge Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
JW Winco
02.04.2024
SEPA hinge - SEPA hinge
Hettich
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성