05000967000 - Stainless steel leveling element
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000967000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000967000/05000967000.prj},{NB=05000967002},{PREVIEW=05000967000.png},{ARTNR=05000967002},{D1=M18x1},{D2=7},{D3=M6},{D4=17},{D5=12.6},{H1=26.8},{H2=10.1},{H3=14.9},{S=2},{SW=5},{T=3},{F=10},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305},{GEW=36},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/05.1e.38.05000967000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=5029}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
F
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000967001
05000967001
M12x1
4.5
M4
12
9.1
19.1
10.9
9.1
2
3
3
4.4
Edelstahl 1.4301/1.4305
20
05000967002
05000967002
M18x1
7
M6
17
12.6
26.8
10.1
14.9
2
5
3
10
Edelstahl 1.4301/1.4305
36
05000967003
05000967003
M24x1.5
9
M8
24
19.6
31.1
11.3
18.7
4
8
6
27
Edelstahl 1.4301/1.4305
80
05000967004
05000967004
M30x1.5
13
M12
30
25.6
32.6
20.4
19.6
4
10
6
40
Edelstahl 1.4301/1.4305
130
05000967005
05000967005
M36x1.5
18
M16
36
31.6
45.7
15.8
24.2
4
14
6
70
Edelstahl 1.4301/1.4305
228
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성