05000964000 - Steel stop screw with holding magnet
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000964000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000964000/05000964000.prj},{NB=05000964012},{PREVIEW=05000964000.png},{ARTNR=05000964012},{D1=M16},{L1=40},{L2=34},{D2=24},{K1=10},{K2=8},{SW=24},{E=26.8},{FN=145},{MAT=Stahl verzinkt / NdFeB Magnet},{GEW=104},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/43.b0.10.05000964000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=4559}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
K1
-1
[mm]
K2
[mm]
SW
[mm]
E
~
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000964001
05000964001
M10
20
15.5
17
6.4
5
17
17.8
75
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
27
05000964002
05000964002
M10
25
20.5
17
6.4
5
17
17.8
75
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
30
05000964003
05000964003
M10
30
25.5
17
6.4
5
17
17.8
75
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
37
05000964004
05000964004
M10
40
35.5
17
6.4
5
17
17.8
75
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
37
05000964005
05000964005
M10
50
45.5
17
6.4
5
17
17.8
75
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
43
05000964006
05000964006
M12
25
19.8
19
7.5
6
19
20
110
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
45
05000964007
05000964007
M12
30
24.8
19
7.5
6
19
20
110
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
48
05000964008
05000964008
M12
40
34.8
19
7.5
6
19
20
110
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
55
05000964009
05000964009
M12
50
44.8
19
7.5
6
19
20
110
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
62
05000964010
05000964010
M12
60
54.8
19
7.5
6
19
20
110
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
69
05000964011
05000964011
M16
30
24
24
10
8
24
26.8
145
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
93
05000964012
05000964012
M16
40
34
24
10
8
24
26.8
145
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
104
05000964013
05000964013
M16
50
44
24
10
8
24
26.8
145
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
118
05000964014
05000964014
M16
60
54
24
10
8
24
26.8
145
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
131
05000964015
05000964015
M16
80
74
24
10
8
24
26.8
145
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
158
05000964016
05000964016
M6
12
9
10
4
3.2
10
11
25
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
6
05000964017
05000964017
M6
16
13
10
4
3.2
10
11
25
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
7
05000964018
05000964018
M6
20
17
10
4
3.2
10
11
25
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
7
05000964019
05000964019
M6
25
22
10
4
3.2
10
11
25
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
8
05000964020
05000964020
M6
30
27
10
4
3.2
10
11
25
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
9
05000964021
05000964021
M8
16
12.3
13
5.3
4
13
14.4
50
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
13
05000964022
05000964022
M8
20
16.3
13
5.3
4
13
14.4
50
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
14
05000964023
05000964023
M8
25
21.3
13
5.3
4
13
14.4
50
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
16
05000964024
05000964024
M8
30
26.3
13
5.3
4
13
14.4
50
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
18
05000964025
05000964025
M8
40
36.3
13
5.3
4
13
14.4
50
Stahl verzinkt / NdFeB Ma...
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 42501 - Hexagon nut DIN 934 h=d - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
GN 251.6 - Setting bolts with retaining magnet
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 251 - Setting bolts, Type BK, locating surface with Polyurethan disc
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성