05000952000 - Rubber pad for machine feet for two hole flange
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000952000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000952000/05000952000.prj},{NB=05000952001},{PREVIEW=05000952000.png},{ARTNR=05000952001},{D1=60},{L1=128},{D2=78},{D3=65},{M1=110},{S=3},{MAT=NBR (Härte 68±5 Shore A)},{FAR=schwarz},{GEW=15},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/4f.51.1f.05000952000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1128}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
Machine base diameter
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
M1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000952001
05000952001
60
128
78
65
110
3
NBR (Härte 68±5 Shore A)
schwarz
15
05000952002
05000952002
90
170
110
90
140
3
NBR (Härte 68±5 Shore A)
schwarz
30
05000952003
05000952003
113
216
150
120
184
4
NBR (Härte 68±5 Shore A)
schwarz
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange - Minicylinders ISO 6432
Aircomp
08.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성