05000939000 - Stainless steel ratchet disc without holes
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000939000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000939000/05000939000.prj},{NB=05000939004},{PREVIEW=05000939000.png},{ARTNR=05000939004},{D1=27},{Z=60},{D2=19.5},{H1=7.5},{H2=15},{W=0.7},{MAT=Edelstahl 1.4404},{GEW=27},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/b8.5b.56.05000939000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1060016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
min. Disengagement path
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000939001
05000939001
22
48
15.5
6.5
13
0.6
Edelstahl 1.4404
15
05000939002
05000939002
22
60
15.5
6.5
13
0.6
Edelstahl 1.4404
16
05000939003
05000939003
27
48
19.5
7.5
15
0.7
Edelstahl 1.4404
27
05000939004
05000939004
27
60
19.5
7.5
15
0.7
Edelstahl 1.4404
27
05000939005
05000939005
32
48
23.5
9
18
0.9
Edelstahl 1.4404
45
05000939006
05000939006
32
60
23.5
9
18
0.9
Edelstahl 1.4404
45
05000939007
05000939007
40
48
30
11.5
23
1.3
Edelstahl 1.4404
88
05000939008
05000939008
40
60
30
11.5
23
1.3
Edelstahl 1.4404
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성