05000934000 - Steel stop buffer with internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000934000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000934000/05000934000.prj},{NB=05000934055},{PREVIEW=05000934000.png},{ARTNR=05000934055},{D1=30},{H=40},{D2=M8},{S=2},{T=8},{GH=40},{MAT=Stahl verzinkt, Naturkautschuck (NR)},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/5f.55.87.05000934000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1058142}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
GH
Rubber hardness Shore A±5
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000934001
05000934001
100
40
M16
3
16
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934002
05000934002
100
40
M16
3
16
55
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934003
05000934003
100
40
M16
3
16
70
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934004
05000934004
100
50
M16
3
16
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934005
05000934005
100
50
M16
3
16
55
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934006
05000934006
100
50
M16
3
16
70
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934007
05000934007
100
60
M16
3
16
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934008
05000934008
100
60
M16
3
16
55
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934009
05000934009
100
60
M16
3
16
70
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934010
05000934010
10
10
M4
1.2
4
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934011
05000934011
10
10
M4
1.2
4
55
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934012
05000934012
10
10
M4
1.2
4
70
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934013
05000934013
10
15
M4
1.2
4
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934014
05000934014
10
15
M4
1.2
4
55
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934015
05000934015
10
15
M4
1.2
4
70
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934016
05000934016
125
55
M16
3
16
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934017
05000934017
125
55
M16
3
16
55
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934018
05000934018
125
55
M16
3
16
70
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934019
05000934019
125
75
M16
3
16
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934020
05000934020
125
75
M16
3
16
55
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934021
05000934021
125
75
M16
3
16
70
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934022
05000934022
15
15
M4
1.4
4
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934023
05000934023
15
15
M4
1.4
4
55
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934024
05000934024
15
15
M4
1.4
4
70
Stahl verzinkt, Naturkaut...
05000934025
05000934025
15
20
M4
1.4
4
40
Stahl verzinkt, Naturkaut...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
26120 - Rubber-metal impact buffer rails
norelem
30.05.2024
05001064000 - Steel rubber buffer with 2 internal threads
SToxxparts
31.05.2022
EH 25150. - Rubber Endstop Buffers, cylindric / with female thread
Halder
22.12.2022
MAE-MGP-MGI-IG-VZ - Rubber-Metal Buffers MGI with internal thread, Natural ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGI-IG-RF - Rubber-Metal Buffers MGI with internal thread, Natural ...
MÄDLER
26.04.2024
EH 25150. - Rubber Endstop Buffers low structure, with through-bore
Halder
22.12.2022
25150. - Rubber Endstop Buffers cylindrical, front mounting
Halder
22.12.2022
2451.6. .2 - Stop buffer
FIBRO
21.07.2023
05000994000 - Stainless steel stop buffer with screw
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성