05000929000 - Slotted stainless steel adjusting ring with damping washer
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000929000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000929000/05000929000.prj},{NB=05000929006},{PREVIEW=05000929000.png},{ARTNR=05000929006},{D1=42},{D2=20},{B1=15},{B2=18},{D3=M5},{S=3},{X=0.6},{MAT=Edelstahl/PUR},{GEW=98},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/78.25.25.05000929000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1057293}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
X
max. screw head protrusion
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000929001
05000929001
30
12
11
13
M4
2.1
0.7
Edelstahl/PUR
40
05000929002
05000929002
32
14
11
13
M4
2.1
0.7
Edelstahl/PUR
46
05000929003
05000929003
36
15
13
15
M5
2.1
1.4
Edelstahl/PUR
76
05000929004
05000929004
36
16
13
15
M5
2.1
1.4
Edelstahl/PUR
67
05000929005
05000929005
42
18
15
18
M5
3
0.6
Edelstahl/PUR
107
05000929006
05000929006
42
20
15
18
M5
3
0.6
Edelstahl/PUR
98
05000929007
05000929007
48
22
15
18
M5
3
0
Edelstahl/PUR
136
05000929008
05000929008
48
25
15
18
M5
3
0
Edelstahl/PUR
124
05000929009
05000929009
55
28
15
18
M6
3
0.5
Edelstahl/PUR
196
05000929010
05000929010
55
30
15
18
M6
3
0.5
Edelstahl/PUR
156
05000929011
05000929011
60
32
15
18
M6
4
0.4
Edelstahl/PUR
203
05000929012
05000929012
60
35
15
18
M6
4
0.4
Edelstahl/PUR
172
05000929013
05000929013
65
40
15
18
M6
4
0.5
Edelstahl/PUR
196
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성