05000924000 - Stainless steel tension lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000924000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000924000/05000924000.prj},{NB=05000924001},{PREVIEW=05000924000.png},{ARTNR=05000924001},{GR=150},{FH=1500},{B1=34},{B2=23},{B3=20},{B4=70},{B5=19},{B6=43},{D1=3},{D2=4.1},{D3=3.1},{H1=12.5},{H2=11},{L1=140},{L2=86},{L3=38},{M1=13},{M2=22.5},{M3=8},{M4=20},{R=30},{MAT=Edelstahl 1.4301},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/b0.c9.f0.05000924000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1055738}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
~
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
~
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
R
~
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000924001
05000924001
150
1500
34
23
20
70
19
43
3
4.1
3.1
12.5
11
140
86
38
13
22.5
8
20
30
Edelstahl 1.4301
05000924002
05000924002
200
2000
43
30
26
90
27
66
4
5.3
5.3
19
15
191
111
57.5
10
31.5
15
25.5
36
Edelstahl 1.4301
05000924003
05000924003
55
550
23
17
14
44
13
30
2
3.2
2.6
11
9
102
60
34
9.5
12.5
5
12
26
Edelstahl 1.4301
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000879000 - Stainless steel tension lock, short version
SToxxparts
31.05.2022
GN 831.1 - Toggle latches, Stainless Steel
Ganter
12.04.2024
05000877000 - Stainless steel tension lock, long version
SToxxparts
31.05.2022
05000610001 - Tension lock, stainless steel
SToxxparts
31.05.2022
GN821 - Toogle latches with safety catch, Type S
Berger Tools
26.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성