05000913000 - Stainless steel base with wrench flat bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000913000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000913000/05000913000.prj},{NB=05000913082},{PREVIEW=05000913000.png},{ARTNR=05000913082},{VAR=ohne Mutter und Gummiauflage},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=8.5},{H2=-},{K=54.5},{H3=30.5},{SW1=19},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305},{GEW=900},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/93.11.5b.05000913000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1054155}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000913001
05000913001
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M16
100
9
3
70.5
26.5
12
Edelstahl 1.4301/1.4305
648
05000913002
05000913002
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M16
125
9
3
70.5
26.5
12
Edelstahl 1.4301/1.4305
680
05000913003
05000913003
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M16
150
9
3
70.5
26.5
12
Edelstahl 1.4301/1.4305
712
05000913004
05000913004
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M16
200
9
3
70.5
26.5
12
Edelstahl 1.4301/1.4305
1055
05000913005
05000913005
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M16
75
9
3
70.5
26.5
12
Edelstahl 1.4301/1.4305
615
05000913006
05000913006
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M20
100
9
3
70.5
28
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
755
05000913007
05000913007
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M20
125
9
3
70.5
28
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
805
05000913008
05000913008
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M20
150
9
3
70.5
28
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
856
05000913009
05000913009
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M20
200
9
3
70.5
28
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
956
05000913010
05000913010
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M20
75
9
3
70.5
28
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
696
05000913011
05000913011
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M24
100
9
3
70.5
31.5
19
Edelstahl 1.4301/1.4305
843
05000913012
05000913012
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M24
125
9
3
70.5
31.5
19
Edelstahl 1.4301/1.4305
923
05000913013
05000913013
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M24
150
9
3
70.5
31.5
19
Edelstahl 1.4301/1.4305
989
05000913014
05000913014
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
100
M24
200
9
3
70.5
31.5
19
Edelstahl 1.4301/1.4305
1135
05000913015
05000913015
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M20
100
12
3.5
95.5
32
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
1150
05000913016
05000913016
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M20
125
12
3.5
95.5
32
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
1200
05000913017
05000913017
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M20
150
12
3.5
95.5
32
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
1251
05000913018
05000913018
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M20
200
12
3.5
95.5
32
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
1351
05000913019
05000913019
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M20
75
12
3.5
95.5
32
15
Edelstahl 1.4301/1.4305
1091
05000913020
05000913020
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M24
100
12
3.5
95.5
35.5
19
Edelstahl 1.4301/1.4305
1247
05000913021
05000913021
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M24
125
12
3.5
95.5
35.5
19
Edelstahl 1.4301/1.4305
1327
05000913022
05000913022
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M24
150
12
3.5
95.5
35.5
19
Edelstahl 1.4301/1.4305
1393
05000913023
05000913023
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M24
200
12
3.5
95.5
35.5
19
Edelstahl 1.4301/1.4305
1539
05000913024
05000913024
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M30
100
12
3.5
95.5
39.5
24
Edelstahl 1.4301/1.4305
1485
05000913025
05000913025
ohne Mutter/mit Gummiaufl...
120
M30
125
12
3.5
95.5
39.5
24
Edelstahl 1.4301/1.4305
1581
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表