05000910000 - Safety switching hinge with connection cable
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000910000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000910000/05000910000.prj},{NB=05000910001},{PREVIEW=05000910000.png},{ARTNR=05000910001},{L1=76},{L2=126},{L3=40},{L4=99.4},{L5=22},{L6=2},{H1=15.5},{H2=31.5},{M1=88},{M2=29},{M3=41},{M4=9},{MAT=Edelstahl 1.4404},{GEW=1034},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ea.b1.99.05000910000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1053754}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
Cable length
[m]
H1
[mm]
H2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000910001
05000910001
76
126
40
99.4
22
2
15.5
31.5
88
29
41
9
Edelstahl 1.4404
1034
05000910002
05000910002
76
126
40
99.4
22
5
15.5
31.5
88
29
41
9
Edelstahl 1.4404
1283
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성