05000879000 - Stainless steel tension lock, short version
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000879000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000879000/05000879000.prj},{NB=05000879001},{PREVIEW=05000879000.png},{ARTNR=05000879001},{VAR=mit Sicherung},{GR=400},{B1=46.5},{B2=45},{B3=38},{B4=27},{H1=22},{H2=12},{H3=28.5},{H4=-},{L1=121},{L2=83.5},{L3=32},{D=6.3},{M1=20},{M2=12},{M3=11.5},{R=107.5},{W1=6.5},{W2=8},{FH=4000},{MAT=Edelstahl},{GEW=218},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/1a.6b.e5.05000879000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1051834}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
[mm]
W1
~ Stroke
[mm]
W2
~ Adjustment travel
[mm]
FH
Holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000879001
05000879001
mit Sicherung
400
46.5
45
38
27
22
12
28.5
-
121
83.5
32
6.3
20
12
11.5
107.5
6.5
8
4000
Edelstahl
218
05000879002
05000879002
ohne Sicherung
400
46.5
45
38
27
22
12
-
-
118
80.5
32
6.3
20
12
11.5
107.5
6.5
15
4000
Edelstahl
220
05000879003
05000879003
mit Sicherung für Vorhäng...
400
46.5
45
38
27
22
12
-
32.5
118
80.5
32
6.3
20
12
11.5
107.5
6.5
15
4000
Edelstahl
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN821 - Toogle latches with safety catch, Type S
Berger Tools
26.04.2023
GN852.3 - Stainless Steel-Latch type toggle clamps, Type TS, for welding, w...
Berger Tools
26.04.2023
Modèle 36-443 - Grenouillère à crochet invisible fortes charges avec taquet...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
05000878000 - Steel tension lock, long version
SToxxparts
31.05.2022
05000611001 - Tension lock, steel
SToxxparts
31.05.2022
05000923000 - Steel tension lock
SToxxparts
31.05.2022
GN 832.3 - Toggle latches, Stainless Steel
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성