05000877000 - Stainless steel tension lock, long version
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000877000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000877000/05000877000.prj},{NB=05000877001},{PREVIEW=05000877000.png},{ARTNR=05000877001},{VAR=Sicherung für Vorhängeschloss},{GR=400},{B1=46.5},{B2=45},{B3=38},{B4=27},{H1=22},{H2=12},{H3=-},{H4=32.5},{L1=144},{L2=120.5},{L3=32},{D=6.3},{M1=20},{M2=12},{M3=11.5},{R=107.5},{W1=6.5},{W2=15},{FH=4000},{MAT=Edelstahl},{GEW=220},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/02.83.b9.05000877000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1051514}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
[mm]
W1
~ Stroke
[mm]
W2
~ Adjustment travel
[mm]
FH
Holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000877001
05000877001
Sicherung für Vorhängesch...
400
46.5
45
38
27
22
12
-
32.5
144
120.5
32
6.3
20
12
11.5
107.5
6.5
15
4000
Edelstahl
220
05000877002
05000877002
ohne Sicherun
400
46.5
45
38
27
22
12
-
-
144
120.5
32
6.3
20
12
11.5
107.5
6.5
15
4000
Edelstahl
210
05000877003
05000877003
mit Sicherung
400
46.5
45
38
27
22
12
28.5
-
147
123.5
32
6.3
20
12
11.5
107.5
6.5
8
4000
Edelstahl
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000879000 - Stainless steel tension lock, short version
SToxxparts
31.05.2022
GN821 - Toogle latches with safety catch, Type S
Berger Tools
26.04.2023
05000610001 - Tension lock, stainless steel
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성