05000850000 - Steel support bolt
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000850000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000850000/05000850000.prj},{NB=05000850009},{ARTNR=05000850009},{D1=25},{H=8},{D2=12},{L=14},{MAT=Stahlausführung gehärtet},{GEW=41},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/45.bd.59.05000850000.pdf},{PREVIEW=05000850000.png},{DEFAULTSORTATTR=49422}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
h9
[mm]
D2
n6
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000850001
05000850001
10
4.5
6
8.5
Stahlausführung gehärtet
5
05000850002
05000850002
10
8
6
8
Stahlausführung gehärtet
6
05000850003
05000850003
16
13
8
10
Stahlausführung gehärtet
23
05000850004
05000850004
16
5
8
10
Stahlausführung gehärtet
11
05000850005
05000850005
20
12
10
12
Stahlausführung gehärtet
35
05000850006
05000850006
20
6
10
12
Stahlausführung gehärtet
21
05000850007
05000850007
25
20
12
14
Stahlausführung gehärtet
87
05000850008
05000850008
25
30
12
14
Stahlausführung gehärtet
124
05000850009
05000850009
25
8
12
14
Stahlausführung gehärtet
41
05000850010
05000850010
30
25
16
20
Stahlausführung gehärtet
164
05000850011
05000850011
30
40
16
20
Stahlausführung gehärtet
248
05000850012
05000850012
30
50
16
20
Stahlausführung gehärtet
305
05000850013
05000850013
30
65
16
20
Stahlausführung gehärtet
385
05000850014
05000850014
40
13
20
20
Stahlausführung gehärtet
171
05000850015
05000850015
40
32
20
20
Stahlausführung gehärtet
357
05000850016
05000850016
6
2.5
4
6.5
Stahlausführung gehärtet
1
05000850017
05000850017
6
4.5
4
8.5
Stahlausführung gehärtet
2
05000850018
05000850018
6
5
4
6
Stahlausführung gehärtet
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
02010 - Rest pads
norelem
30.05.2024
HRBM - Rest Buttons Metric
Harcourt
02.04.2024
01000337000 - Collar screw
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성