05000826000 - Silicone stop buffer with stainless steel screw
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000826000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000826000/05000826000.prj},{NB=05000826022},{ARTNR=05000826022},{HE=weich 40},{D1=32},{D2=M8},{L=16},{D3=21},{H=26},{S=2},{D=-},{MB=-},{MF=-},{MAT=Edelstahl 1.4301/Silikonkautschuck},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b6.f1.b4.05000826000.pdf},{PREVIEW=05000826000.png},{DEFAULTSORTATTR=44841}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
HE
Hardness Shore A±5
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D
Spring rate
[N/mm]
MB
Max. load capacity
[N]
MF
Max. spring deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000826001
05000826001
weich 40
19
M5
10
12
16
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826002
05000826002
mittel 55
19
M5
10
12
16
2
63
250
4
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826003
05000826003
hart 70
19
M5
10
12
16
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826004
05000826004
weich 40
19
M5
20
12
16
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826005
05000826005
mittel 55
19
M5
20
12
16
2
63
250
4
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826006
05000826006
hart 70
19
M5
20
12
16
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826007
05000826007
weich 40
19
M5
6
12
16
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826008
05000826008
mittel 55
19
M5
6
12
16
2
63
250
4
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826009
05000826009
hart 70
19
M5
6
12
16
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826010
05000826010
weich 40
25
M6
12
16.5
20.5
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826011
05000826011
mittel 55
25
M6
12
16.5
20.5
2
90
460
5.1
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826012
05000826012
hart 70
25
M6
12
16.5
20.5
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826013
05000826013
weich 40
25
M6
25
16.5
20.5
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826014
05000826014
mittel 55
25
M6
25
16.5
20.5
2
90
460
5.1
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826015
05000826015
hart 70
25
M6
25
16.5
20.5
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826016
05000826016
weich 40
25
M6
8
16.5
20.5
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826017
05000826017
mittel 55
25
M6
8
16.5
20.5
2
90
460
5.1
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826018
05000826018
hart 70
25
M6
8
16.5
20.5
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826019
05000826019
weich 40
32
M8
10
21
26
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826020
05000826020
mittel 55
32
M8
10
21
26
2
117
760
6.5
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826021
05000826021
hart 70
32
M8
10
21
26
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826022
05000826022
weich 40
32
M8
16
21
26
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826023
05000826023
mittel 55
32
M8
16
21
26
2
117
760
6.5
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826024
05000826024
hart 70
32
M8
16
21
26
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
05000826025
05000826025
weich 40
32
M8
30
21
26
2
-
-
-
Edelstahl 1.4301/Silikonk...
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성